![Presse hydraulique](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/forming_quickly_safely/hydraulic-press_960x240.jpg)
![Presse hydraulique](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/forming_quickly_safely/hydraulic-press_640x360.jpg)
Produits
Vue d’ensembleIndustries
Vue d’ensembleService
Vue d’ensembleEntreprise
Vue d’ensembleEmplois et carrières
Vue d’ensembleAcheter
Vue d’ensembleGroupes de produits
Vue d’ensembleINGENIERIE
Vue d’ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d’ensembleFoires commerçiales et événements
Vue d’ensembleCertified Excellence
Vue d’ensembleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue d’ensembleToujours plus rapide, toujours plus sûr : comment des modules de presse certifiés peuvent renforcer la sécurité de fonctionnement, améliorer l’efficacité énergétique et réduire les coûts.
Pour les entreprises qui fabriquent des presses hydrauliques ou des machines pour la production de caoutchouc et de matières plastiques, la sûreté des équipements doit être une priorité. Les systèmes hydrauliques doivent ainsi être conçus de manière à réduire au maximum les risques pour les opérateurs et toute autre forme de risques résiduels. Une situation qui oblige les fabricants à définir très précisément la façon dont les systèmes de protection et de commande interagiront avec le système de contrôle de sécurité hydraulique. Le moyen le plus simple d’y parvenir est d’utiliser un système global adapté à diverses variantes de conception. La gestion de la sécurité se fait alors de façon unifiée, sans dépendre de la taille du module de la presse ou de son mode de fonctionnement.
Parallèlement à la sécurité de fonctionnement, l’efficacité énergétique et le bilan énergétique des systèmes globaux sont également devenus des enjeux clés pour les opérateurs. Certains modules de presse permettent d’optimiser la consommation au moyen de systèmes de commutation spéciaux qui réduisent les pertes de pression entre la pompe et l’actionneur. Une optimisation qui permet d’améliorer le pourcentage de puissance disponible pour la force de pressage nette, et donc de réduire la taille des systèmes hydrauliques, avec à la clé une baisse importante des coûts.
Pour bénéficier au mieux de ces avantages, les constructeurs doivent pouvoir s’appuyer sur des modules de différentes tailles précisément définies. C’est pourquoi la gamme IH04 de Bosch Rexroth leur permet d’accéder à trois types différents (IH04C, IH04D, IH04E), avec un concept de sécurité standardisé. Ces systèmes modulaires comportent tous au minimum un module de base, un distributeur pour contrôler le débit et différents modules d’extension adaptés à la fonction voulue. Et détail important : ils ont tous été pensés de manière à pouvoir être réduits.
Consommation optimisée, concepts de sécurité standardisés, certification de test : trois atouts qui permettent aux fabricants de machines d’accéder à de nombreux avantages concurrentiels. Outre une élimination des risques résiduels et un meilleur bilan énergétique pour la presse, ils peuvent ainsi profiter d’une baisse des coûts sur le long terme grâce à une réduction de la taille des systèmes, mais aussi de gains de temps lors des phases de conception technique, de mise en service et de montage. Et plus ils s’appuieront sur une approche modulaire, plus ils pourront bénéficier d’effets positifs sur les coûts de fabrication et les délais de mise sur le marché. Un potentiel d’optimisation qui ne fera que s’accroître avec les nouvelles fonctions et les nouveaux types de presses développés par Bosch Rexroth.