Switzerland Français
CytroBox – Un concept de centrale hydraulique entièrement repensé

CytroBox

Le futur commence ici

L’innovation incontournable dans le domaine de l’hydraulique !
Grâce à une conception entièrement repensée, les centrales hydrauliques deviennent les équipements incontournables de l’Usine du futur, intelligente et performante.

CytroBox
Centrales hydrauliques connectées pour moyennes puissances

La nouvelle génération de centrales améliore immédiatement la productivité grâce à leur faible consommation d’énergie, leur conception innovante et leur connectivité intelligente. CytroBox révolutionne le monde de l'hydraulique et change durablement son image. Ensemble, écrivons un nouveau chapitre dans l’histoire de cette technologie.

CytroBox – L’hydraulique du futur sera sobre en énergie

L’hydraulique du futur est sobre en énergie

Consommation réduite. Efficacité accrue.

  • Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux centrales classiques grâce à la combinaison intelligente de vitesse variable, d’un moteur synchrone et d’une pompe à pistons axiaux
  • Consommation d’énergie à la demande avec les entraînements de pompes à vitesse variable
    • Économie d’énergie par la réduction de la vitesse à charge partielle ou nulle
    • Réponse ultradynamique aux changements de charge

CytroBox – L’hydraulique du futur résolument compacte

L’hydraulique du futur est résolument compacte

Moins d’encombrement. Plus de puissance.

  • Moins d’encombrement grâce à une conception innovante et compacte
  • Réservoir optimisé pour le dégazage et la circulation d'huile
  • Réduction du volume d’huile de 75 % grâce à une conception de réservoir optimisée en matière de débit : de 600 litres à seulement 150 litres pour des performances comparables aux centrales classiques
  • L’utilisation de moteurs synchrones compacts et puissants offre une dynamique et un rendement accrus
  • Concept de refroidissement innovant intégré

CytroBox – L’hydraulique du futur connectée

L’hydraulique du futur est connectée

Moins d'imprévus. Plus de disponibilité.

  • Le service IoT intégré CytroConnect Solutions garantit plus de disponibilité et évite les temps d'arrêts imprévus
  • Les opérateurs peuvent surveiller l'état de fonctionnement et optimiser la planification de la maintenance
  • Possibilité de souscrire à d’autres outils d’analyse IoT sur une base mensuelle

CytroBox – L’hydraulique du futur silencieuse

L’hydraulique du futur est silencieuse

Moins d’émissions sonores. Plus de flexibilité.

  • Même à charge maximale, les émissions sonores de la centrale CytroBox sont inférieures à 75 dB (A) (contre 85 dB [A] en moyenne pour les centrales classiques)
    • Le socle de béton et résine polymère amortit les vibrations
    • Enceinte hermétique avec matériau d’absorption acoustique
  • Aucune mesure de réduction sonore ni coût supplémentaire à prévoir

Notre produit

Vidéos

CytroBox - Smart pressure supply at the Bosch plant in Bamberg with CytroBox

Bosch Rexroth & Borgwarner : Connected Hydraulics au service de l’efficacité énergétique

Bosch Rexroth & Cannon : Connected Hydraulics au cœur de l’innovation

Bosch Rexroth et Aresi Bosch Power Tools – Connected Hydraulics en action

Bosch Rexroth & Champalle : Savoir-faire en électrohydraulique pour les environnements exigeants

Bosch Rexroth et Mössner : Centrale hydraulique CytroBox pour les blocs-moteurs en fonte

Mise en service de la centrale hydraulique CytroBox (Tutoriel)