ctrlX AUTOMATION
Le système d’automatisation ctrlX AUTOMATION dépasse les frontières classiques entre la commande de la machine, l’environnement informatique et l’Internet des objets et réduit de 30 à 50% les besoins en composants et en ingénierie.
ctrlX AUTOMATION
ctrlX FLOW : Systèmes de mouvement ouverts pour le transport et le positionnement
Avec la gamme ctrlX FLOW, Bosch Rexroth propose des solutions faciles à intégrer pour des flux optimaux et hautement efficaces de matériaux et de marchandises.
ctrlX FLOW
Convoyeur à bande modulaire VarioFow belt
Le système modulaire VarioFlow est complétée par le VarioFlow belt, la nouvelle variante de convoyeur modulaire à bande à surface mailles fines. Il transporte efficacement et en douceur les produits de consommation courant emballés. VarioFlow belt s’intègre parfaitement dans l’environnement système VarioFlow, réduit les temps d’ingénierie et permet un flux de matériaux sur mesure.
ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
L’usine du futur est entièrement flexible et interconnectée. Les robots mobiles autonomes s’intègrent parfaitement dans ce type d’environnement et livrent les marchandises exactement où et quand elles sont nécessaires. La demande pour une fabrication riche en variantes et en petites séries augmente et l’ACTIVE Shuttle aide à relever ce défi en rendant les processus flexibles sans devoir modifier l’infrastructure de l’usine.
Robot mobile autonome ACTIVE Shuttle
Systèmes linéaires et actionneurs
Implémenter rapidement et efficacement des mouvements linéaires dans l’industrie de l’emballage ? Notre gamme complète de systèmes linéaires et de vérins électromécaniques vous permet d’automatiser des quantités de toutes tailles de manière simple, individuelle et économique. Grâce à des outils électroniques modernes, la conception, la configuration et la commande sont intuitives et ciblées.
Systèmes linéaires et actionneurs
Technique linéaire pour tout le flux de valeur
Les guidages à rail profilé et les vis d’entraînement sont parfaitement adaptés à des applications variées dans toute la chaîne de processus des secteurs de l’emballage et de l’agroalimentaire. Les guidages linéaires et les entraînements sont en outre et sur demande disponibles en versions résistantes à la corrosion et lubrifiées à vie. Miniatures, les guidages à billes sur rails et les guidages à douilles à billes conviennent aux applications compactes.
Technique linéaire pour tout le flux de valeur
FACTORY ORCHESTRATION PLATFORM
La technologie des plateaux de gestion permet de réunir toutes les fonctions informatiques pour concevoir et orchestrer des flux de travail flexibles pour une fabrication réactive. La solution basée sur le web et mobile transfère la facilité d’utilisation et la prise de décision directement sur l’atelier grâce à une programmation low-code graphique. Les variations dans les produits, les lots de petite taille et les pénuries de main-d’œuvre peuvent être résolues efficacement.
La Factory Orchestration Platform
ROBOTS 7 AXES KASSOW ROBOTS
Bénéficiez d’une charge utile de 5 à 18 kg et d’une portée de 850 à 1800 mm, le tout avec des vitesses de rotation allant jusqu’à 225 degrés par seconde. Les cinq cobots 7 axes sont opérationnels en un temps record, pour réaliser votre application, quelle que soit la taille de votre entreprise.
Robots 7 axes Kassow Robots