Switzerland Français
  • Blog
Tire Expo
Tire Expo

Tire Technologie Expo

  • Deutsche Messe AG, Messegelände, 30521 Hanovre, Allemagne
  • 21.03.2023 10:00 - 23.03.2023 15:00
  • Allemand, Anglais
  • Hydraulique industrielle, Technologies linéaires, Hydraulique et électronique mobiles, Entraînements électriques et automatisation

Tire Expo est un événement incontournable du secteur qui présente les produits de nombreux fournisseurs internationaux de premier plan du secteur de la fabrication de pneus.

OBTENIR VOS TICKETS

tire technology EXPO 2023

21 – 23/03/2023 Hanovre, Allemagne

tire technology EXPO

Enregistrement des billets

Plan du salon

Nous contacter


Efficacité énergétique et sécurité : nouvel entraînement Hägglunds pour les machines de traitement du caoutchouc

Le nouvel entraînement Hägglunds spécialement conçu pour les machines de traitement du caoutchouc réduit considérablement la consommation énergétique et par conséquent les émissions de CO2 dans les opérations quotidiennes.
Les systèmes d’entraînement préassemblés et testés sont fournis en tant que solution plug-and-play en six tailles, correspondant à toutes les tailles de broyeurs standard.

Système d’entraînement préassemblé et testé Hägglunds pour les mélangeurs de caoutchouc de toutes les tailles standard
La boîte à outils d’automatisation ctrlX AUTOMATION prend en charge plusieurs tâches d’automatisation dans le secteur du pneu.

ctrlX AUTOMATION – Boîte à outils d’automatisation pour le secteur de la fabrication de pneus

La digitalisation modifie aussi le secteur de la fabrication de pneus : les machines et les usines deviennent de plus en plus intelligentes. Le système d’automatisation ctrlX AUTOMATION gomme les frontières entre commande machine, monde de l’informatique et Internet des objets. En tant que système ouvert en permanence, il fournit tous les composants pour des solutions d’automatisation complètes. La solution est modulaire et évolutive, et elle répond aux exigences essentielles du secteur en matière de flexibilité et de taille. Découvrez en direct comment ctrlX AUTOMATION fait avancer l’automatisation dans le secteur du pneu en vous rendant sur notre stand.

Repoussez vos limites avec CytroForce

Bosch Rexroth fait passer les techniques d’entraînement linéaire hydraulique au niveau supérieur. La solution révolutionnaire CytroForce transforme les structures qui prenaient auparavant beaucoup de place en un vérin compact intelligent. Les performances élevées, les cycles courts et les faibles coûts globaux génèrent un gain de productivité durable. Par rapport au vérin linéaire hydraulique non intégré, l’installation prend moitié moins de place et l’entraînement à vitesse variable consomme jusqu’à 80 % d’énergie en moins. La quantité d’huile est également jusqu’à 97 % plus basse que celle des systèmes ouverts, ce qui permet de réaliser des économies.

CytroForce

CytroForce, l’axe compact intelligent par Bosch Rexroth
Compacte, économe en énergie, silencieuse et connectée – nouvelle centrale hydraulique CytroBox jusqu’à 30 kW

Nouvelle centrale hydraulique CytroBox jusqu’à 30 kW : le futur commence maintenant

Compacte, économe en énergie, silencieuse et connectée… Voici les caractéristiques de la centrale hydraulique du futur, nommée CytroBox. Les arguments de vente de CytroBox résident dans la réduction de l’espace requis (0,5 m² au lieu de 2 m²), les économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 80 %, le volume d’huile réduit de 75 % et la diminution des émissions sonores de 10 dB(A). Les solutions digitales CytroConnect font de CytroBox un produit connecté. Les applications standardisées basées sur le cloud permettent à l’utilisateur de visualiser et d’évaluer le statut du système sur tous les appareils connectés.

CytroBox

Des vérins électromécaniques fiables et durables

Il est difficile d’imaginer la production sans vérins électromécaniques (EMC). Ils permettent de placer, de faire pivoter, de soulever, d’assembler, de perforer, de sertir et de riveter des composants. Et ils le font d’une façon particulièrement économe en énergie, car ils transforment le couple moteur directement en mouvement. Nous proposons des vérins électromécaniques EMC-HP (High Power) spécifiquement pour les applications demandant une grande résistance dans les conditions les plus extrêmes. Le système de refroidissement de l’eau en option les rend extrêmement endurants, même dans des conditions difficiles.

Pour plus d’informations, cliquez ici :

Vérins électromécaniques

Vérins électromécaniques EMC-HP

Vérins électromécaniques : taille compacte, puissance, plus de liberté, moins de maintenance
Daniel Becker

New Hägglunds Drive for rubber machines

The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.

Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer

The conference is in English only!

Tuesday, March 21st, Stream 2, 14:50 – 15:15 CET