![Production et distribution d’énergie]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/industries_1/energy_and_utilities/stage-energy-and-utilities-industry_960x432.jpg)
Production et distribution d’énergie
Produits
Vue d’ensembleIndustries
Vue d’ensembleService
Vue d’ensembleEntreprise
Vue d’ensembleEmplois et carrières
Vue d’ensembleAcheter
Vue d’ensembleGroupes de produits
Vue d’ensembleINGENIERIE
Vue d’ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d’ensembleFoires commerçiales et événements
Vue d’ensembleCertified Excellence
Vue d’ensembleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue d’ensembleProduction et distribution d’énergie
Le secteur de l’énergie est un réseau complexe d’entreprises interdépendantes, impliquées de manière directe ou indirecte dans la production et la vente d’énergie, y compris l’extraction, la production, le raffinage et la distribution de carburant.
Le secteur est confronté à une hausse des coûts et à des arrêts imprévus de l’activité, avec des temps d’immobilisation extrêmement coûteux. Par conséquent, il essentiel de générer le maximum de puissance pour un coût opérationnel le plus faible possible, tout en conservant une grande flexibilité et en assurant la protection de l’environnement.
C’est pourquoi nous vous proposons un large choix d’équipements de sécurité et de commande clés en main, ainsi que des services internationaux, des options de maintenance et un service de planification de projets. L’objectif est d'améliorer à terme votre disponibilité.
Pour ce gigantesque projet, nous avons mis en place le plus grand élévateur hydraulique pour vanne-segment au monde, un projet d’une valeur de plus de 40 millions de yuans. L’expérience approfondie, les plans de conception avancés et les processus innovants de revêtement céramique des tiges de piston de Bosch Rexroth ont permis à notre équipe de surmonter la plupart des difficultés techniques et des défis rencontrés sur le projet de génie civil de Da Teng Xia. Composant essentiel de l’élévateur hydraulique, un revêtement céramique spécial permet aux tiges de piston de résister à la corrosion, ce qui était la principale exigence pour ce projet.
L’élévateur résiste à une force allant jusqu’à 2 × 6 300 kN, un nouveau record mondial. Le record précédent de 2 x 5 000 kN avait également été obtenu par Bosch Rexroth.