Produits
Vue d’ensembleIndustries
Vue d’ensembleService
Vue d’ensembleEntreprise
Vue d’ensembleEmplois et carrières
Vue d’ensembleAcheter
Vue d’ensembleGroupes de produits
Vue d’ensembleINGENIERIE
Vue d’ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d’ensembleFoires commerçiales et événements
Vue d’ensembleCertified Excellence
Vue d’ensembleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue d’ensembleLes systèmes RFID compagnent le flux des informations des produits sur les systèmes d’assemblage. Les données relatives à un produit permettent de contrôler le process et les étapes de traitement de manière ciblée, ainsi que l'aiguillage des palettes porte-pièces, en fonction du type ou de la version, au cours de la production des variantes de produits sur des systèmes d’assemblage flexibles. La documentation de toutes les étapes du process et des données de production permet d’assurer la traçabilité même lorsque des erreurs surviennent.
Tous les systèmes RFID de Rexroth sont de type écriture/lecture et compatibles avec les bus de terrain courants. Ils sont parfaitement adaptés aux systèmes de convoyage Rexroth.
Le système RFID ID 200 stocke les données de manière centralisée et décentralisée. L’utilisation de fréquences et de protocoles de transmission standardisés permet d’utiliser les supports de données disponibles dans le commerce. Il est également modulaire et facile à installer.
Caractéristiques clés
Avec sa taille compacte, ID 15 est parfaitement adapté aux systèmes de petite taille et au stockage de données centralisé. Contrairement aux systèmes comparables, il peut également identifier les pièces lors de leur passage ou les supports de données – de manière complètement fiable et jusqu’à une vitesse de 20 m/min.
Caractéristiques clés
Aujourd'hui, les données sont la clé d’une production efficace. À une condition : elles doivent être pertinentes et leur accès rapide. Découvrez comment atteindre cet objectif avec notre plate-forme de communication connectée.