Switzerland Français
Vue d’ensemble des différents systèmes de convoyeurs

Ce qui nous fait avancer : apporter la solution à tous vos défis.

La solution ACTIVE Mover transporte des manomètres.

ACTIVE Mover

Assemblage de manomètres avec un ensemble de variantes dans un cycle court.

En savoir plus
Combinaison du système de transfert TS 2plus et TS2 Booster de Bosch Rexroth

Accélérez vos temps de transfert entre les process

en intégrant le nouveau TS 2 Booster dans votre systèmes de transfert TS 2plus.

En savoir plus

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTION avec les systèmes de transfert Bosch Rexroth

Nous transportons vos produits, mais savez-vous comment ?

Notre objectif est de vous offrir les meilleurs systèmes de convoyeurs pour toutes les applications. Nous mettons à votre disposition des normes industrielles éprouvées et des technologies de pointe, que ce soit pour vous adapter à des espaces restreints, assurer l’approvisionnement en matériaux, renforcer la qualité des process, augmenter la productivité ou améliorer la rentabilité. Tout cela intégré dans une solution complète et à haute efficacité énergétique. Nos systèmes de transfert sont suffisamment flexibles pour traiter des charges pouvant aller de quelques kilogrammes à plus d’une tonne.

Les avantages de nos systèmes de convoyeurs

  • Haute qualité, service et efficacité énergétique grâce à des normes industrielles éprouvées et à des décennies d’expérience
  • Performances maximales grâce à des technologies innovantes
  • Degrés de liberté accrus et systèmes polyvalents pour une large gamme d’applications, avec possibilité de les adapter et de les modifier facilement
  • Réduction des efforts de planification grâce à des outils pratiques tels que MTpro


Des solutions adaptées à vos défis

Découvrez nos systèmes de convoyeurs polyvalents

Système de transfert TS 1

Système de transfert TS 1

Assemblage précis et processus rapides.

  • Masse des palettes porte-pièces : jusqu’à 3 kg
  • Taille des palettes porte-pièces : 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Faible encombrement grâce à une conception compacte
  • Secteurs : automobile, électronique avec exigences ESD, technologies médicales, optique, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur TS 1
Système de transfert à moteur linéaire ACTIVE Mover

Système de transfert à moteur linéaire ACTIVE Mover

La référence en matière de cycles courts. Rapide, robuste et précis.

  • Charge utile par palette porte-pièces : jusqu’à 10 kg.
  • Répétabilité élevée : à partir de ± 0,01 mm
  • Vitesse : jusqu’à 150 m/min
  • Secteurs : production de dispositifs électroniques, industrie pharmaceutique, cosmétique, technologies médicales, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur ACTIVE Mover
Convoyeur à chaîne VarioFlow plus

Convoyeur à chaîne VarioFlow plus

Un système polyvalent, d’innombrables applications.

  • Force de traction de la chaîne : jusqu’à 1 250 N. (ESD 600 N)
  • Vitesse de convoyage : jusqu’à 60 m/min
  • Conception de chaîne brevetée pour des émissions sonores réduites
  • Secteurs : alimentation et boissons, emballage, industrie pharmaceutique, cosmétique, électronique, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur VarioFlow plus
Système de transfert TS 2plus

Système de transfert TS 2plus

Polyvalent, robuste et variable.

  • Masse des palettes porte-pièces : jusqu’à 240 kg
  • Taille des palettes porte-pièces : 160 x 160 mm à 1 200 x 1 200 mm
  • Large gamme de modifications
  • Secteurs : mobilité électronique, électronique, technologies médicales, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur le TS 2plus
Systèmes de convoyeurs à grande vitesse TS 2Booster

TS 2Booster

10 fois plus rapide pour les transferts en cycle court.

  • Accélération : max 40 m/s² (4 g)
  • Vitesse : max 4 m/s (240 m/min)
  • Précision de positionnement : jusqu’à ±15 μm
  • Secteurs : dispositifs électroniques, automobile, technologies médicales, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur TS 2Booster
Système de transfert TS 2pv

Système de transfert TS 2pv

Léger, propre et économique : idéal pour l’industrie solaire.

  • Masse des panneaux : jusqu’à 120 kg
  • Transport longitudinal à plusieurs voies jusqu’à une largeur de 3 000 mm
  • Transport de modules solaires chauds jusqu’à 160 °C
  • Secteurs : fabricants de modules solaires à cellules et à films photovoltaïques.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur TS 2pv
Système de convoyeur à rouleaux TS 5 pour charges lourdes

Système de convoyeur à rouleaux TS 5

Modularité et maintenance minimale pour des charges supérieures à 400 kg.

  • Charge utile des palettes porte-pièces : jusqu’à 400 kg/m
  • Taille des palettes porte-pièces : de 455 mm à 1 040 mm
  • Concept d’entraînement par arbre de transmission à faible maintenance et à faible consommation d’énergie
  • Secteurs : lignes d’assemblage automobile, assemblage de batteries, assemblage de gros appareils électriques, etc.

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur TS 5
Convoyeur à rouleaux modulaire pour charges lourdes

Système de convoyeur à rouleaux TS 7

Ensemble de batteries intelligentes avec une charge utile de plus de 1 000 kg.

  • Charge utile des palettes porte-pièces : jusqu’à 1 000 kg
  • Taille des palette porte-pièces : configurable, jusqu’à environ 2 600 x 1 700 mm
  • Adaptée aux exigences spécifiques en matière de sécurité et d’environnement
  • Secteurs : assemblage de blocs batterie

Nous serions ravis d’élaborer une solution spécialement personnalisée pour votre application. Contactez-nous !

Systèmes RFID de Bosch Rexroth

Systèmes RFID pour les systèmes de transfert

Communication sûre et fiable.

  • Gestion du flux d’informations dans les systèmes d’assemblage
  • Consignation de toutes les étapes du processus et des données de production pour assurer une traçabilité en cas de panne imprévue
  • Les données relatives aux produits et aux commandes peuvent être stockées sur le support de données ou dans une base de données centrale

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur les systèmes RFID

Planification de projet gratuite pour les systèmes de transfert

Tirez le maximum du logiciel de planification MTpro. Presque tous nos produits technologiques sont stockés dans cet outil. Concevez rapidement votre propre système de transfert par glisser-déposer.

Outil d’ingénierie MTpro sur un seul écran

Logiciel de planification MTpro

Concevez vos systèmes de transfert de l’idée initiale jusqu’à sa mise en œuvre, dans un seul et même outil.

MTpro
MTpro Onligne Designer

MTpro Onligne Designer

Créez les plans de vos lignes d’assemblage avec la version en ligne de MTpro Layout Designer. Cet outil vous offre encore plus de liberté et de flexibilité dans les environnements de travail numériques.

Démarrer – MTpro Online Designer

Continuez votre lecture avec nos documents d’aide