Portefeuille BODAS Connect

BODAS Connect
Réalisez vos systèmes IoT et télématiques en toute liberté

La solution standard d'IoT et de télématique proposée par votre fournisseur ne répond pas à tous vos besoins ? Vous préférez développer votre propre système et le protéger ? Vos utilisateurs font un usage de la donnée diamétralement opposé ? Faites le choix d'un système bien pensé et résolument ouvert : BODAS Connect. 

Adaptez votre solution télématique aux besoins réels de vos marchés

Couvrez les fonctions propres à chaque métier de vos utilisateurs cibles : exploitation, service et ingénierie.

Chargeur sur pneus transmettant des données depuis le chantier

Gestion d'exploitation

Offrez aux responsables d'exploitation une vue précise de l'utilisation de leurs machines.

Regarder la vidéo
Tondeuse transmettant des données relatives à la maintenance aux techniciens

Assistance relative à l’entretien

Donnez les moyens aux techniciens de service d’examiner les machines à distance.

Regarder la vidéo
Moissonneuse-batteuse sur le terrain recevant une mise à jour logicielle à distance

Déploiement de logiciels over the air

Maintenez, déployez et lancez des mises à jour logicielles à distance pour des flottes entières.

Regarder la vidéo

Bénéficiez de la connectivité Rexroth : résolument ouverte et flexible

Faites l'expérience d'une vraie liberté de choix. Et si nous n’avons pas ce qui vous convient, intégrez une solution tierce ou votre propre solution.

Gamme de passerelles de connectivité

Libre choix du matériel

Faites votre choix dans la large gamme d’de passerelles de connectivité standards, spécialement conçues pour une utilisation intensive dans le secteur off-highway. Des solutions basiques sur microcontrôleur aux microprocesseurs quatre cœurs sur base Linux, ainsi que des traceurs et balises Bluetooth à faible consommation d’énergie. Sélectionnez ce dont vous avez exactement besoin pour chaque type de véhicule de votre flotte connectée.

Passerelle de connectivité avec trois icônes d’application

Libre de protéger votre savoir-faire en edge computing

Développez vos propres applications (sous forme de snaps) et déployez-les sur l'ensemble des passerelles, par vous-même et avec une protection totale de votre propriété industrielle. Une liberté possible grâce au système d’exploitation Debian Linux et de notre pile middleware dédiée métiers. Cette dernière fonctionne parfaitement avec le système d’empaquetage et de déploiement de logiciels de pointe Snap, développé par Canonical.

Passerelle de connectivité avec deux icônes de nuages transmettant des données

Libre choix des points de terminaison de collecte des données dans le Cloud

Transférez les données du véhicule où vous souhaitez, non là où votre fournisseur de services télématiques le décide. Définissez plusieurs points de terminaison de collecte des données en parallèle. Vous pouvez continuer à transférer des données directement vers votre système de gestion de données existant sans passer par d’autres clouds. Comblez les attentes de vos différents utilisateurs avec des points de terminaison personnalisés pour l’ingénierie, les ventes et la location. A vous de jouer.

Pipeline de données

Libre de personnaliser les pipelines de données

Récupérez, combinez, traitez et générez des données comme vous le souhaitez. Les nombreuses routines standards pour la gestion de données ne couvrent pas vos besoins ? Vous pouvez développer et déployer vos propres routines en toute sécurité grâce à la protection totale de votre propriété industrielle.

Jeune homme travaillant sur son ordinateur

Libre de NE PAS partir de zéro

Nos clients sont nombreux à adopter notre solution clé en main dotée de toutes les fonctions nécessaires. Libre à vous de l’utiliser ou non. En partie, ou même ultérieurement. A vous de définir la part allouée à votre savoir-faire, ou aux fonctionnalités à disposition.

Écran montrant les possibilités de configuration du logiciel

Libre de choisir vos front-ends métiers

Faites votre choix parmi une vaste sélection d'interfaces front-end prédéfinies pour la gestion de flotte, le suivi d'exploitation, la location et les services après-vente de véhicules à distance. Personnalisez-les avec les éléments de votre marque et adaptez-les à votre convenance. Si besoin, ajoutez vos propres extensions. Notre système est ouvert.

Mise à jour de chargeurs sur pneus à distance

Libre de déployer le logiciel de commande machine dans les règles de l'art

Gérez les contrôleurs de domaine Rexroth ou tiers, de manière ciblée ou simultanée via des campagnes de flotte automatisées. Fini le flashage directement via la radiocommunication mobile. Avec nous, les mises à jour s'effectuent comme sur un smartphone. Elles sont d'abord téléchargées dans le véhicule, vérifiées, puis installées sur le contrôleur au moment le plus opportun pour l’opérateur de la machine. Nous choisissons la voie de la stabilité.

Icônes connectées illustrant le partenariat

Libre de faire appel aux partenaires de votre choix

Les fournisseurs spécialisés dans la connectivité et les services de données apprécient l’ouverture de nos solutions. Notre approche simplifie les choses pour eux. Ces partenaires indépendants vous proposent des solutions innovantes dans de nombreux domaines : accès à distance aux véhicules, fonctionnalités de diffusion et de facturation à la demande, surveillance d'état avancée, et bien d’autres applications. Choisissez vous-même vos partenaires. BODAS Connect offre une base stable qui dépasse la simple conformité au format de données ISO 15143.

Vue intérieure d’une cabine de chargeur sur pneus avec un écran affichant les données du véhicule

Libre de choisir la solution système du véhicule

BODAS Connect fait partie intégrante de BODAS, notre offre digitale Bosch Rexroth Digital Application Solutions. Elle permet la mise en oeuvre de solutions connectées orientées métiers grâce à nos solutions de commande de véhicules et d’automatisation préconçues, néanmoins ouvertes. Parmi de nombreux exemples : l’estimation de la charge utile sur un cycle d'excavation et la remontée de données vers le système ERP de l'exploitant minier.

En savoir plus sur la télématique Rexroth

Découvrez en détail notre solution d'IoT et de télématique à la fois holistique et ouverte : Téléchargez nos documentations

Obtenez un accès gratuit à BODAS Connect

Tester gratuitement BODAS connect dès maintenant

Plongez dans le monde de la mise en réseau. Découvrez par vous-même comment l'IoT peut être mis en œuvre dans les engins mobiles. Grâce à un monitoring ciblé et à une analyse des données, vous avez à tout moment une vue d'ensemble de votre parc de machines.

Accès gratuit

Pourquoi choisir la solution Connectivity de Bosch Rexroth ?

NOUS SOMMES BIEN PLUS

qu’une entreprise IT : Au lieu d'une solution de Big Data, optez pour des solutions de smart data déjà opérationnelles, conçues par ceux qui connaissent les véhicules off-highway et leurs flux de travail, des flux de données jusqu'aux pièces métalliques.

NOUS SOMMES OUVERTS

Bénéficiez d’interfaces multiples pour solutions ERP tierces et obtenez un flux de données opérationnel et sans rupture dans votre infrastructure informatique existante.

NOUS SOMMES MODULAIRES

Choisissez vos options à la carte. Vous êtes uniquement intéressé par la gestion des équipements ? Implémentez-la sans la gestion des données. Vous souhaitez simplement assurer la gestion de votre flotte pour le moment ? Sélectionnez juste les applications dédiées.

NOUS SOMMES ÉVOLUTIFS

Commencez par une solution à petite échelle, que vous pourrez étendre ultérieurement. Ajoutez simplement des applications et des fonctions pour la gestion des équipements connectés au rythme de votre développement.

NOUS SOMMES SÛRS

La Plateforme Bosch IoT Suite héberge plus de 10 millions de voitures. Cette performance serait impossible sans des concepts de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité solides et réactualisés en permanence. Bénéficiez de la puissance du groupe éprouvée dans l’automobile.