1. Home
  2. Efficacité energétique et performance industrielle
Efficacité energétique et performance industrielle Offre clé en main

Gain d'énergie jusqu'à 80%*

Couverture jusqu'à 100% de l'investissement matériel*

En savoir plus
Systèmes hydrauliques et électro-hydrauliques : 3 leviers pour faire face au défi climatique et à la hausse des coûts de production Livre blanc

Systèmes hydrauliques et électro-hydrauliques : 3 leviers pour faire face au défi climatique et à la hausse des coûts de production

Télécharger

Bosch Rexroth et EDF collaborent pour offrir une réponse globale et un accompagnement personnalisé aux industriels dans leur démarche de transformation énergétique et d’amélioration de la performance de leur outil de production.

Ensemble, créons l’industrie de demain

La décarbonation est un enjeu majeur pour l’industrie, près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre étant issues des activités industrielles. Mais c’est également un levier de performance indispensable pour les industriels, quand ces actions sont associées à la modernisation de l’outil de production.

Notre solution associe le savoir-faire industriel multi-technologies - notamment des solutions électrohydrauliques dernière génération - à l’expertise d’un leader de l'énergie.

Des économies immédiates et des gains à long terme

Des économies immédiates et des gains à long terme

Un accompagnement en 3 étapes

AVANT PROJET

1 - Avant projet

  • Audit énergétique et technique
  • Pré-étude machine
  • Solutions techniques innovantes
  • Gains, bénéfices, TRI*
  • Offre et financement dont CEE**

Conception, réalisation

2 - Conception, réalisation

Bosch Rexroth conçoit et réalise

  • Solution technique intégrée
  • Machine neuve ou rétrofit
  • Mise en exploitation
  • Performances obtenues

AVANT PROJET

3 - Exploitation

  • Formation
  • Audit des gains
  • Financement actif
  • Versement de la prime CEE
  • Capitalisation sur d’autres machines

Des résultats concrets

HYDRO SERVICE CONCEPT

Banc de test d'HYDRO SERVICE CONCEPT

50 à 60% de réduction de la puissance consommée, selon les cycles de la machine

-10 dB (A) d'abaissement du niveau sonore

Empiètement au sol divisé par 4

75% de réduction du volume d’huile

ECOFEUTRE

Presse de forme d'ECOFEUTRE

40% de réduction de la puissance consommée

-10 dB (A) d'abaissement du niveau sonore

10% de gain sur le temps de cycle

0 refroidisseur

Des solutions électro-hydrauliques éprouvées

Les entraînements de pompes Sytronix associent la précision de l’électrique et la puissance massique de l’hydraulique.

Des solutions électro-hydrauliques éprouvées

L’hydraulique devient discrète, précise, flexible, adaptative et communicante. Le coût de fonctionnement des systèmes hydrauliques est réduit, en apportant l’énergie à la demande dans chaque phase du cycle d’une machine.

Le principe : une pompe hydraulique asservie par un moteur électrique et son variateur application avec une fonction technologique dédiée et une communication innovante. On constate une baisse de consommation électrique jusqu’à 80% et une réduction des émissions sonores jusqu’à 20 dB (A).

Les entrainements à vitesse variables Sytronix sont pensés aussi bien pour les machines neuves que pour la modernisation ou le rétrofit de machines existantes.

Simulateur pour la performance énergetique dans l'industrie

LIVRE BLANC

Systèmes hydrauliques et électro-hydrauliques : 3 leviers pour faire face au défi climatique et à la hausse des coûts de production

  • Votre facture énergétique explose et impacte vos coûts de production ?
  • Vous cherchez des solutions pour réduire votre empreinte carbone ?

Télécharger gratuitement
Télécharger gratuitement
edf

Améliorer l'efficacité énergétique et la performance de vos machines

WEBINAR - À la demande

Découvrez :

  • Comment la nouvelle offre Bosch Rexroth – EDF associe expertises, technologies innovantes et un large panel de services pour moderniser vos machines.
  • L'accompagnement qui vous sera proposé : de l’identification des principaux gisements d’efficacité énergétique à la mise en service de votre outil de production.
  • Un retour d’expérience concret.