1. Home
  2. Livraison rapide
Livraison rapide Vos vis et guidages à billes en livraison rapide ! NOUS CONTACTER

Vos guidages à billes sur rails et vis à billes en livraison rapide !

Bosch Rexroth, spécialiste des technologies de guidage linéaire, vous propose désormais la livraison rapide sur vos guidages à billes sur rails et vis à billes.

Nos guidages à billes sur rail vous permettent de combiner des unités de guidage complètes. La fabrication du guide à billes et du rail de guidage est réalisée avec une grande précision, rendant chaque élément parfaitement interchangeable. De multiples combinaisons sont ainsi possibles dans la même classe de précision.

Nos vis à billes constituent la solution idéale pour une conversion précise des mouvements de rotation en mouvements linéaires. Forts de notre expérience et de nos compétences poussées en ingénierie, nous avons développé une gamme de produits capable de satisfaire tous les besoins.

Guidages à billes sur rails en livraison rapide :

ctrlx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  • Tailles de 15 à 45mm
  • Classe de précision N
  • Guides standards et étroits
  • Pré-charge 2%
  • Gamme inox et miniature

EN SAVOIR PLUS
ctrlx

UN PRODUIT FLEXIBLE ET ADAPTÉ

  • Longueur de rails jusqu'à 4 mètres
  • Réalisation de rails en plusieurs parties pour aboutage
  • Support technique de notre bureau d'étude

NOUS CONTACTER
icone livraison rapide

DISPONIBILITÉ ET DÉLAIS COURTS

  • Offre de prix sous 48h
  • Délai de 3 semaines maximum
  • Possibilité de livraison en urgence sous 48h
  • Un atelier de découpe en France

OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS

Vis à billes en livraison rapide :

ctrlx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  • Diamètre de 16 à 40mm
  • Classe de précision T5
  • Ecrou DIN avec ou sans pré charge
  • Usinage des extrémités de vis

EN SAVOIR PLUS
vis à billes

UN PRODUIT FLEXIBLE ET ADAPTÉ

  • Écrous simples avec ou sans pré charge
  • Écrous à pré charge réglable
  • Support technique de notre bureau d'étude

NOUS CONTACTER
délais courts vis à billes

VIS À BILLES USINÉES EN DÉLAIS COURTS

  • Offre de prix sous 48h
  • Délai de 3 semaines maximum
  • Possibilité de livraison en urgence sous 5 jours
  • Un atelier d’usinage en France

OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS