France Français
  1. Home
  2. Produits
  3. Gamme de produits
  4. Soudage par résistance
  5. Soudage par résistance de nouvelle génération
Image sur laquelle figurent l'illustration de deux mains entrelacées, et le système de séquence de soudage par résistance PRC7000 de Bosch Rexroth Conçu pour l’Industrie 4.0

La technologie de soudage repensée. Relevez tous les défis avec la séquence de soudage PRC7000.

En savoir plus

Séquence de soudage PRC7000 – Des solutions fiables pour le soudage par résistance

Grâce à nos solutions, vous bénéficiez d’avantages concurrentiels durables et décisifs. Nous sommes fiers de développer des systèmes complets de pointe pour le soudage par résistance. Notre démarche ? Toujours remettre en question les process établis.

Trois raisons d'opter pour notre offre :

Des systèmes de soudage conçus pour la pérennité de vos lignes

Depuis 60 ans, Bosch Rexroth innove et est reconnu dans le monde entier comme une référence en matière de soudage par résistance. Ce rôle de pionnier, associé à notre savoir-faire en ingénierie, nous pousse constamment à moderniser nos technologies. Aujourd'hui elles savent répondre aux exigences de l’Usine du futur. Equipées d'interfaces pour l’IoT, de composants hardware compatibles avec l’IA et de solutions de commande basées sur le Web, elles ouvrent la voie à une transition fluide vers le futur.

Une gamme complète et personnalisable

Selon nous, le système de soudage qui rend le meilleur service à ses utilisateurs inclut un maximum de fonctionnalités, un hardware et un logiciel polyvalents, disponibles sous forme de solution complète ou limités au strict nécessaire de composants. Notre gamme est conçue autour de ce principe : personnalisable à la demande, elle offre des solutions systèmes à la fois sur-mesure et économiques. Elle résulte de nos nombreuses années d'expérience avec les industriels de différents secteurs.

Une technologie adaptative

L'adaptabilité est une condition incontournable pour suivre la demande sans cesse changeante, en particulier dans l'industrie automobile. Nos technologies et nos process reflètent notre enthousiasme pour le changement et la transformation : régulations adaptatives, suivi de la qualité en temps réel et outils d’ingénierie basés sur le Web, pour ne citer que quelques exemples.

Faites passer vos systèmes de soudage au niveau supérieur

Relevez tous vos défis avec confiance grâce à la gamme de solutions adaptables et évolutives de Bosch Rexroth pour le soudage par résistance. Nos séquenceurs et transformateurs de soudage moyenne fréquence font la différence en matière de performance et d’efficacité :

 

Faites l'expérience de la différence

Qualité des points de soudage améliorée de 15 %

QUALITÉ AMÉLIORÉE DES POINTS DE SOUDAGE

Grâce à la gestion optimisée des perturbations et à une régulation adaptative des process

100 % de flexibilité en plus

PLUS DE FLEXIBILITÉ

Compatibilité avec de nombreux servomoteurs et types de pistolets

15 % d’efficacité en plus

MEILLEURE EFFICACITÉ

Régulation adaptative de nouvelle génération

Mise en service réduite de 75 %

MISE EN SERVICE RÉDUITE

Grâce à nos outils de création de points de soudage en local

Illustration d’ampoule.

Utilisation intuitive. Coûts réduits.

La complexité et les exigences accrues en matière de soudage par résistance se heurtent à une pénurie d'ouvriers qualifiés. La simplicité de fonctionnement de la séquence de soudage PRC7000 en fait une solution idéale pour les utilisateurs sans formation. Le pack « Simplicity » inclut les modules « Web PRI » et « Auto Reference Curve Creation ».

L'interface utilisateur sur navigateur « Web PRI » est simple et pratique à utiliser. Accessible sur tous appareils mobiles tels que tablettes, cette solution est plus appropriée que la PRI classique pour la prise en main par des utilisateurs non qualifiés. Elle leur permet notamment de retrouver et d’utiliser certaines fonctions plus facilement.

La fonction « Auto Reference Curve Creation » prend en charge deux aspects importants du système de contrôle de soudage PRC7000 : la régulation adaptative et la surveillance. Auparavant il était nécessaire d’enregistrer et d’activer au préalable des courbes de contrôle. Cette étape exigeait une connaissance approfondie du domaine. Ce process peut désormais être automatisé, ce qui réduit la charge de travail et améliore nettement le résultat.

Illustration de chronomètre.

Réduction des projections. Productivité accrue.

Soudage par résistance en un temps record. Les fonctions logicielles « Dynamic Squeeze Time » et « Adaptive Spatter Reduction », incluses dans le pack licence « Productivity », facilitent le soudage par résistance, notamment dans la production automobile. Résultat garanti : augmentation de la productivité, optimisation de la qualité et réduction de la charge de travail des utilisateurs.

La fonction « Dynamic Squeeze Time » adapte le temps de fermeture en fonction de la force et de la position. Elle ne peut être utilisée que conjointement avec la commande intégrée de pistolet asservi. Elle contribue à réduire les temps d'attente et à accroître la productivité en raccourcissant le process de production.

La fonction « Adaptive Spatter Reduction » vise également à réduire les coûts en assurant l’optimisation des paramètres de soudage lors de la phase de mise en service et la production en série des véhicules. Les paramètres de soudage sont automatiquement optimisés en matière de qualité, de taux de projection, ainsi que d’efficacité énergétique et de valeurs limites. Les projections peuvent par exemple être automatiquement détectées lors du process de soudage et ramenées dans une marge de tolérance prédéfinie.

Illustration de cerveau humain.

Intelligence artificielle. Le potentiel du futur.

Le système de contrôle de soudage du futur est intelligent et bénéficie des données générées lors du process de soudage. Ces données constituent une source d'informations pour l'optimisation des process et la création de valeur dans l'Industrie 4.0, notamment à travers l'apprentissage machine et la maintenance prédictive. Pour ce faire, elles doivent être collectées, analysées et traitées. Grâce à « IoT Connector » de Bosch Rexroth, les utilisateurs peuvent facilement collecter ces précieuses données, les traiter selon leurs besoins et mettre en place une connexion automatique pour l’assurance qualité, par exemple.

En complément, le service cloud « Weld Spot Analytics » permet une collecte et une analyse efficaces des données de production. Bientôt il permettra également de prédire la qualité d'un point de soudage grâce à l'apprentissage machine. Les données générées lors du soudage par résistance sont traitées et visualisées dans un backend cloud. Le potentiel d'accroissement de l'efficacité est significatif.

Illustration de clé à molette et de tournevis.

Plus de service. Moins d'arrêts de production.

Les utilisateurs d'un système de contrôle de soudage ont besoin de services sur toute sa durée de vie. La gamme Bosch Rexroth pour le soudage par résistance s'étend de la mise en service du produit, jusqu'à sa seconde vie. Elle inclut différents services pour l'optimisation du process de soudage, mais aussi pour prolonger la durée de vie du système de contrôle du soudage et préserver les ressources. Vos unités de commande, par exemple, peuvent retrouver une seconde jeunesse grâce au reconditionnement.

Ces services de Bosch Rexroth pour le soudage deviennent une nouvelle référence en matière de pratiques industrielles. Car jusqu'ici, l'innovation dans le secteur du soudage portait principalement sur le hardware.. Or, ce sont surtout les services qui peuvent préparer les systèmes de contrôle de soudage à relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

La séquence de soudage PRC7000 de Rexroth pour une qualité de soudage optimale et reproductible

PRC7000 : la séquence de soudage du futur

Qualité de soudage optimale : avec la nouvelle séquence de soudage PRC7000, il est enfin possible de reproduire des points de soudure parfaits. Autres avantages : Ses différentes régulations adaptatives et sa programmabilité flexible permettent de combiner facilement différentes épaisseurs de tôles et différents matériaux, de l’acier à l’aluminium. En outre, grâce à la connexion IoT intégrée qui fournit des données structurées pour le traitement centralisé, le contrôle qualité et la gestion des données technologiques, PRC7000 est prête pour l’Industrie 4.0.

Un portefeuille de solutions complet et évolutif pour le soudage par résistance

Découvrez la technologie avancée des commandes et transformateurs de soudage moyenne fréquence de Bosch Rexroth.

PRI7000 – Interface utilisateur pour le séquenceur PRC7000

Interface utilisateur graphique

PRI7000 pour la programmation, l'utilisation et les diagnostics de la séquence PRC7000.

Système moyenne fréquence PRC7000

Contrôleurs

Système moyenne fréquence PRC7000 pour applications de soudage par projection et par point.

Composants système du contrôleur PRC7000.

Composants système

Pour élargir les capacités fonctionnelles du contrôleur.

Transformateurs de soudage moyenne fréquence

Transformateurs de soudage moyenne fréquence

Optimisés pour un soudage par résistance plus puissant et plus efficace.

Pour aller plus loin...

Soudage-point-dans-industrie-automobile

[Livre Blanc] Soudage par point dans l’industrie automobile

Découvrez dans ce livre blanc :

  • Les dernières innovations en matière de régulation et d’automatisation dans le soudage par point
  • Comment les fonctions numérisées facilitent la réalisation de points de soudure parfaits, le suivi de qualité et la réexploitation de tâches complètes
  • En quoi la digitalisation au meilleur niveau des systèmes de soudage concourt à une nouvelle efficacité industrielle et durable

Télécharger gratuitement
Soudage-OPC-UA-intégré

[ARTICLE] Soudage avec OPC UA intégré : la meilleure passerelle vers l’Industrie 4.0

L’Intelligence artificielle et l’apprentissage machine sont loin d’être accessoires pour le soudage industriel. Les process doivent traiter de plus en plus de variantes et de combinaisons de matériaux différents.

La difficulté à surmonter est le transfert et le traitement du volume de données. Et celui produit par les process de soudage est colossal.

Une avancée radicale devrait permettre l’essor des stratégies basées sur l’IoT.

Découvrez comment Bosch Rexroth intègre à ses séquences de soudage le protocole OPC UA, massivement utilisé dans l’industrie.

En savoir plus