Strong. Fast. Simple.
Pour une automatisation plus flexible.
Découvrez comment optimiser l’intégration de robots dans votre entreprise en 7 questions – réponses.
Découvrez comment la cinématique du robot 7 axes permet de reproduire parfaitement le geste humain et d’automatiser des taches qui ne l’étaient pas auparavant.
Kassow Robots fait désormais partie de Bosch Rexroth. Grâce à la puissance de cette collaboration, nous poursuivons nos progrès en matière de robotique et joignons nos forces afin de créer encore plus de valeur pour nos clients.
Fondée à Copenhague au Danemark, l’entreprise Kassow Robots développe et fabrique des robots collaboratifs 7 axes légers, à la fois uniques et performants, destinés à des applications industrielles.
Bénéficiez d’une charge utile de 5 à 18 kg et d’une portée de 850 à 1800 mm, le tout avec des vitesses de rotation allant jusqu’à 225 degrés par seconde. Les cinq cobots 7 axes sont opérationnels en un temps record, pour réaliser votre application, quelle que soit la taille de votre entreprise.
Ils fournissent à la fois vitesse et puissance, tout en offrant une longue portée et une charge utile élevée. La facilité de mise en œuvre et d'utilisation de ces cobots offre à nos partenaires intégrateurs une solution technologique robuste et performante, tout en étant simple à déployer. Cela permet aux utilisateurs finaux d'accéder à une solution flexible, évolutive, en autonomie et sans nécessiter l'expertise de personnel spécialisé en robotique.
Strong. Fast. Simple.