Nos experts vous présentent FRAMEpro, le plug-in de CAO intelligent Vidéo FRAMEpro – Le plug-in de CAO intelligent
Exploitez les données de CAO de plus de 1 500 produits de la gamme de profilés en aluminium de Bosch Rexroth
Télécharger gratuitement
Plug-in pour la construction de bâtis et de carters de machines dans un environnement de CAO familier
Avec le plug-in de CAO FRAMEpro, Bosch Rexroth met à disposition son système modulaire de profilés aluminium éprouvé pour bâtis et carters de machine dans les environnements d’Autodesk® Inventor et SolidWorks de Dassault .
Construisez vos bâtis de machine dans un environnement familier, du modèle filaire 3D à la nomenclature, et bénéficiez de nombreuses fonctionnalités :
Bibliothèque de composants intégrée comportant environ 1 500 produits
Vérification de la faisabilité
Nomenclatures et listes de pièces générées automatiquement
Annuler
Accepter
Vidéos explicatives pour FRAMEpro
Annuler
Accepter
Insertion de portes dans des bâtis en aluminium
Des macros intelligentes pour accélérer la conception.
Playlist YouTube
Vous trouverez ici toutes les vidéos sur FRAMEpro.
Liste de lecture vidéo
SIMPLE
Des process lean jusqu’à la commande :
Les profilés sélectionnés sont placés dans un modèle filaire 3D qui permet de les faire pivoter. Vous pouvez ensuite y ajouter tous vos accessoires (fixations, caches, supports, roulettes, etc.).
FRAMEpro génère automatiquement une liste de pièces pour votre modèle, pour vous permettre de demander un devis ou de passer commande. Une fois le processus de création terminé, FRAMEpro vous indique les profilés de structure utilisés, ainsi que les opérations de découpe et de perçage nécessaires.
RAPIDE
Fixations automatiques et macros intelligentes:
Les macros intelligentes permettent de définir les fixations automatiquement et de configurer les profilés selon les types de fixations utilisés. D’autres macros facilitent l’intégration de portes et de parois.
SANS ERREUR
Mise à jour en continu :
FRAMEpro enrichit votre environnement de CAO en y ajoutant une bibliothèque mise à jour en continu par Bosch Rexroth. Les données de CAO n’ont ainsi plus besoin d’être transférées à partir de sources externes, ce qui vous épargne les imports manuels, les erreurs de transmission et les données en double.
Des fonctions intelligentes pour faciliter la construction
Du modèle filaire au bâti en aluminium
Ajustement de la longueur des profilés
Insertion d'éléments de fixation
Insertion de caches
Fixation de roulettes et de pieds ajustables
Insertion de portes
Fonctions de vérification intégrées
Génération automatique de listes de pièces
Du modèle filaire au bâti en aluminium
Process allant du placement d’une sélection de profilés en aluminium dans un modèle filaire 3D jusqu’au bâti machine fini
Ajustement de la longueur des profilés
Les macros intelligentes permettent d’effectuer des ajustements automatiques en cas de modifications
Insertion d'éléments de fixation
Définition automatique des fixations à l’aide des macros intelligentes
Insertion de caches
Positionnement automatique
Définition de la position d’installation
Fixation de roulettes et de pieds ajustables
La bibliothèque de composants offre une sélection de roulettes et de pieds ajustables
Positionnement automatique par cliquer-glisser
Insertion de portes
Sélection simple de composants via la bibliothèque de composants
Placement des portes à l’aide de macros prêtes à l’emploi
Fonctions de vérification intégrées
Vérification des caches
Vérification des fixations
Génération automatique de listes de pièces
Demande de devis
Passation d’une commande auprès de Bosch Rexroth ou d’un réseau partenaire
Établissement de la liste des profilés de structure, avec les opérations de sciage et de perçage nécessaires
Télécharger gratuitement
Concevez vos cadres de machine simplement, rapidement et sans erreur avec FRAMEpro.
FRAMEpro 1.3.1
pour Autodesk® Inventor (2020; 2021; 2022; 2023; 2024)
Télécharger gratuitement
FRAMEpro 1.4.1
pour SolidWorks (2021; 2022; 2023; 2024) de Dassault
Télécharger gratuitement
Concevez votre usine à votre image avec notre gamme