Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésEgy győztes termék! Nemcsak ügyfeleink szeretik a Smart Flex Effectort – innovatív kompenzációs modulunk egyre több szakmai zsűrinek is elnyeri a tetszését. A 2022-es Best of Industry Award és a 2023-as Év Terméke díj elnyerése után most a rangos Hermes Award díjat is elnyerte.
A Hannover Messe, Alsó-Szászország tartomány és a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium által 2004 óta odaítélt Technológiai Innovációs Díj a világ egyik legrangosabb technológiai versenye. A Smart Flex Effector sikere megerősíti jelentőségét és innovatív jellegét. A fontos emberek figyelmét már felhívta magára, a díjat Bettina Stark-Watzinger, szövetségi oktatási és kutatási miniszter adta át Olaf Scholz kancellár jelenlétében.
A Smart Flex Effector egy szenzoralapú kompenzációs modul (végeffektor), amely a robotoknak az emberi kéz érzékenységét kölcsönzi. Ezt az érzékelők és a hat szabadsági fokban független kinematika kombinációja teszi lehetővé. Ha a csuklós vagy lineáris robotokat felszerelik vele, akkor azok a tárgyakat érintéssel „érzékelik”, és a pozíciójukra vonatkozó információkat továbbítják a vezérlőrendszernek az aktív kompenzáció érdekében.
Ezekkel a valós idejű információkkal számos termelési folyamat átláthatóvá tehető és optimalizálható. A hibák és a selejt aránya tartósan a minimumra csökken. Ráadásul olyan folyamatok is gazdaságosan automatizálhatók, amelyeket korábban nehéz vagy akár lehetetlen volt kezelni. Tipikusan az ilyen alkalmazások közé tartoznak a nagy pontosságú összeszerelési és anyagmozgatási folyamatok, 6 kg-os súlyig és 15 Nm maximális tehernyomatékig. A Smart Flex Effector ember-robot együttműködésre is alkalmas.