![Elektromechanikus hengerek](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/emc_electromechanical_cylinders/stage_blog_emc_960x240.jpg)
![Elektromechanikus hengerek](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/emc_electromechanical_cylinders/stage_blog_emc_640x360.jpg)
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésÁllás és karrier
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésNehéz lenne elképzelni a gyártást elektromechanikus hengerek (EMC-k) nélkül. Pozicionálnak, forgatnak, emelnek, préselnek, illesztenek, stancolnak, krimpelnek és szegecselnek. És ezt különösen energiahatékony módon végzik, mert a motor forgatónyomatékát közvetlenül egyenes vonalú mozgássá alakítják át.
A kevésbé összetett megoldások alacsonyabb összköltséget jelentenek. Ennek érdekében az elektromechanikus hengerek, az EMC-k jelentősen hozzájárulnak a szabványosításhoz és az elektrifikációhoz. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően az EMC-k alkalmazási területe ma már kiterjed a pneumatikus és folyadékkal működtetett megoldásokra is. A hengerek 32-es és 160-as között tíz különböző méretben kaphatók, és számos területen használhatók, a félvezetőgyártástól kezdve, a gyorsan forgó fogyasztási cikkeken (FMCG) át, az akkumulátorgyártásig.
Függetlenül attól, hogy az aktuátort hogyan használják: a teljesítménynek és a gazdaságosságnak összhangban kell lennie. A hatékonyság kulcsa, hogy minden szabványos EMC golyósorsós hajtással rendelkezik a kiválasztott 0,1 és 56 kN közötti erőtartományban. A nagy igénybevételű alkalmazásokhoz tervezett „nagy teljesítményű” EMC-HP változat a Bosch Rexroth jól bevált PLSA bolygóműves menetes hajtását használja, amely akár 0,83 m/s sebességgel és akár 100 kN erővel folyamatos teljesítményt tesz lehetővé, még szélsőséges körülmények között is.
A karbantartás leállással jár, és azt célszerű elkerülni. Az EMC-ket ezért alapkivitelben golyós orsóval szerelik, ami nagy terhelhetőség esetén is hosszú kenési időközöket biztosít. Az alapkivitelű EMC-k akár 200 millió fordulatot is elérhetnek a gyári alapkenéssel. Ennek során az orsós hajtás golyói mintegy 12.800 kilométert tesznek meg a tengelyen, ami nagyjából Németország és Hawaii távolságának felel meg.
De létezik ennél jobb megoldás is: a „Lubricated For Life” opcióval a névleges élettartam 15.000 kilométerre nő. Újrakenéssel együtt ez több mint 50.000 kilométeres távnak felel meg. Ez optimális feltételeket biztosít mind az üzemeltetési költségek, mind a környezeti károk minimalizálása szempontjából. Ugyanis minél hosszabb a kenési intervallum, annál több erőforrást takarít meg a megoldás.
Ha az összes lehetséges változatot figyelembe vesszük, akkor a lineáris mozgatástechnika termékportfólió körülbelül 3.000 henger-konfigurációt tartalmaz. A megfelelő termék kiválasztása a hatalmas kínálatból mégis egyszerűen megoldható az intuitívan kezelhető EMC Selector segédeszközzel, ami a korábban hosszú órákat igénylő mérnöki tervezést most néhány perces munkára csökkenti.
Az EMC Selector segítségével a teljes folyamat egyetlen HTML-oldalon megjeleníthető: a kiválasztástól a megrendelésig, beleértve a kivitelt és a funkcionalitást. Amint elkezdi beírni az adatokat, a kiválasztási segédeszköz máris megfelelő termékeket ajánl, amiket folyamatosan frissít. Ha valamelyikre rákattint, azonnal megjelennek a műszaki adatok és a konfiguráció áttekintése. A kiválasztási projekt aktuális állapotának ábrája valós időben megjelenik egy élő 3D modellel együtt, valós CAD-adatok alapján.
Az idő pénz. Mivel ez a gyártás előkészítésekor is érvényes, a motorral együtt konfigurált és szállított EMC-k automatikusan paraméterezik magukat. A motor adattárolójában erre a célra eltárolt, a hajtásvezérlőre vonatkozó adatok a csatlakoztatás után azonnal betöltődnek.
A Smart Function Kit préselési és illesztési alkalmazásokhoz szolgáló készlettel az EMC vagy az EMC-HP rugalmas, használatra kész alrendszerré bővíthető, ami újabb lépést jelent a Jövő Gyára felé vezető úton.
Egyszerű felépítésüknek köszönhetően az elektromechanikus hengerek sok lehetőséget tartogatnak a Jövő Gyára számára. Magasabb fokú szabványosítást, finoman szabályozott folyamatokat és nem utolsósorban energiahatékony, erőforrás-takarékos működést tesznek lehetővé.
Az új digitális mérnöki tervezési és kényelmes termékválasztó segédeszközök még egyszerűbbé teszik a termékek kiválasztását, az élettartam folyamatos optimalizálása pedig csökkenti az összköltséget. Az EMC-n alapuló intelligens alrendszerek mutatják az utat a Jövő Gyára felé, és tovább erősítik az automatizálás előnyeit.
Szerző: Sebastian Unsleber
Beosztás: Szenior menedzser, Termékirányítási rendszerek, Bosch Rexroth AG