Idős gyártóműhely berendezése szövegbuborékokkal Ön megkapja a gépe üzeneteit?

Ipar 4.0 csomagok a legegyszerűbb és legkomplexebb alkalmazásokhoz is.

Adatalapú döntéshozatal: Ipar 4.0 csomagok

Okosítsa fel akár már meglévő berendezéseit is, hiszen az I4.0 nem csak az új gépek kiváltsága

Lépjen be velünk az ipari digitalizáció világába, és válassza az Önnek legmegfelelőbb Ipar 4.0 csomagot, mely segítségével az installálást követően azonnal lehetősége nyílik az adatalapú döntéshozatalra.

A szenzorokkal ellátott gépeknek köszönhetően vizualizálhatóak az adatok, ami azért hasznos, mert azáltal, hogy rendelkezésre áll és látható a berendezésekből kinyert információ, a döntések tudatosak és megalapozottak lehetnek. Több adatgyűjtő szoftverrel és berendezéssel dolgozunk, mint például a ConnectivityKit, az IoT Gateway vagy ODiN (Online Diagnostics Network), melyek használatával kimutathatók az elvárt értékektől való eltérések: az első kettő esetben az előre megadott küszöbértékeknél küld riasztást a rendszer, míg az utóbbinál már egy mesterséges intelligencia is segíti a felhasználót az adatok értelmezésében. Mindezzel elérhető közelségbe kerül a megelőző karbantartás, valamint hozzájárulhat gépei energiahatékony működéséhez is.

Tegye meg az első lépést, töltse le az Ipar 4.0 csomagok eBookot!

Tekintse át az alkalmazási példákat és meglévő referenciáinkat a különböző Ipar 4.0 csomagokról, kattintson és töltse le az eBookot!

Tegye meg az első lépést, töltse le az eBookot!

Letöltöm az eBookot!
ConnectivityKit ipari adatgyűjtő berendezés

Belépő csomag

Költséghatékony megoldás néhány gép adatvizualizációjához.

A ConnectivityKit transzparens képet ad a gépek működéséről és adott esetben az ideálistól eltérő állapotáról. Az érzékelőkbe érkező adatok a felhőben gyűlnek össze és a távdiagnosztikai rendszer webes felületének köszönhetően bárhol, bármikor láthatók. Az összegyűjtött adatokat különböző célokra, például a gépek állapotának elemzésére lehet felhasználni: A szoftveralkalmazás a beállított küszöbértékek eltérésekor üzenetet küld a felhasználónak, aminek segítségével időben, még a probléma kialakulását megelőzően nyújt megfelelő információt a kezelőknek.

Ajánlatot kérek
Ajánlatot kérek

Bővebben

Belépő szint ConnectivityKit alapon

Termékelőnyök:

  • Költséghatékony I4.0-s belépő eszköz
  • Segít a termelés hatékonyabbá tételében
  • Megfelelő hozzáértéssel használható megelőző karbantartásra
  • Nem alkalmazásspecifikus, teljesen a felhasználóra szabható

Kulcsfunkciók:

  • Adatgyűjtő, adatovábbító eszköz
  • A webes felületnek köszönhetően bárhonnan elérhetőek az adatok – távdiagnosztika lehetséges
  • Az adatok historikusan visszanézhetők
  • Előre beállított küszöbértékeknél riasztást küld

Műszaki adatok:

  • Adat végpontok: akár 19
    • sztenderd: 8A/3D
    • ext. "A": +8A
    • ext. "B": +5D
  • Mintavételi ráta:
    • 100 ms (=10/sec =10 Hz)
  • Adatbázis és szoftver integrálás: zárt rendszer műszerfallal

ConnectivityKit - letölthető tájékoztató

IoT Gateway szoftverrel használható ipari számítógép

Haladó csomag

Több berendezésről összehangoltan gyűjti az adatokat

Az adatok nyomon követésével, elemzésével kiszámíthatóvá és tervezhetővé válhat a gyártás, valamint a karbantartás is. Akár barnamezős-beruházások esetén is, a meglévő eszközök retrofit felszenzorozásával és IoT hálózatba kapcsolásával könnyen megvalósítható.

A megoldást a nagyvállalatok számára az IoT Gateway szoftver jelenti. Rövid konfigurálást követően valós időben figyelhetjük meg a termelési folyamatokat, illetve az olyan fontos tényezőket, mint a hőmérséklet, nyomás, rezgés és még számos releváns információ.

Kérjen egyedi árajánlatot Ipar 4.0 csomagjainkra!

Ajánlatot kérek
Ajánlatot kérek

Bővebben

Haladó szint IoT Gateway alapon

Termékelőnyök:

  • Gyorsan üzembe helyezhető és konfigurálható - Nem szükséges programozni az előre konfigurált csatlakozási interfészeknek köszönhetően
  • A gép mellé telepíthető, nem avatkozik be annak vezérlésébe
  • Láthatóvá teszi a gép összes működési paraméterét
  • Segítségével elérhetők szenzorok, PLC-k, felhők, IT, IoT protokollok adatai

Műszaki adatok:

  • • Adat végpontok: akár 2000
    • Normál: 25
    • Továbbfejlesztett: 500
    • Teljesítmény: 2000
  • Mintavételi ráta:
    • Alap: 100 ms (=10/sec =10 Hz)
    • Akár: 1 ms (= 1000/sec =1 kHz)
  • Adatbázis és szoftver integrálás: bármilyen adatbázis, BCI és egyéb szoftver

IoT Gateway - letölthető tájékoztató

Ipari gyártókörnyezet adatokat illusztrál

Mesterségesintelligencia-csomag

Professzionális megoldás állásidő- és selejtszám csökkentésre AI alapon

A mesterséges intelligencia alapú szoftver segítségével a hirtelen géphibák, a nem tervezett karbantartási munkálatok helyét az előre meghatározott és időzített szervizciklusok veszik át. Az ODiN szoftver főként hidraulikus rendszerek működését felügyeli. A prediktív analitika már akkor jelzi a hibát vagy eltérést, amikor a mért és a megadott paraméterekből származó különbségből még nem feltétlenül következtetnénk rá. A mesterséges intelligencia alapú rendszer folyamatosan elemzi az adatokat, felfedezi a tényezők közötti összefüggéseket, és megfelelő következtetést von le belőlük.

Kérjen egyedi árajánlatot Ipar 4.0 csomagjainkra!

Ajánlatot kérek
Ajánlatot kérek

Bővebben

Professional level based on ODiN (artificial intelligence)

Termékelőnyök:

  • Magasabb rendelkezésre állás a gép adatainak állandó, automatizált megfigyelésével
  • Alacsonyabb költségek a csökkentett állásidőknek köszönhetően
  • Akár 50%-kal gyorsabb karbantartás
  • Nagyobb termelékenység
  • Pótalkatrészek tárolási költsége csökken
  • Szakembereink segítenek az adatokon alapuló elemzés és karbantartási stratégia kialakításában
  • További Rexroth szolgáltatások

Műszaki adatok:

  • Adat végpontok: akár 2000 az IoT Gateway alapján
  • Mintavételi ráta:
    • Alap: 100 ms (=10/sec =10 Hz)
    • Akár: 1 ms (=1000/sec =1 kHz)
  • Adatbázis és szoftver integrálás: ODiN SW megoldás

A csomagok tartalma

  • Adatfeldolgozó (eszköz és) szoftvermegoldás - Adatok vizuálisan és historikusan megjeleníthetőek
  • Szenzorcsomag
  • Beüzemelés
  • Szakmai támogatás a megfelelő konfiguráció kiválasztásához

A Bosch Rexroth víziója a jövő gyárára

Fedezze fel további Ipar 4.0 megoldásainkat, lépjen be a jövő gyárába!

A jövő gyárában a padlózattól a felhőalapú IT rendszerekig minden hálózatba kapcsolt. Az automatizálási megoldások kizárólag nyílt szabványokkal illenek ebbe a környezetbe. Fontos, hogy könnyen (újra)konfigurálhatók legyenek és előre meghatározott alkalmazásalapú funkciókat tartalmazzanak. Ugyanakkor teljes mértékű szabadságot és rugalmasságot kell lehetővé tenniük, hogy illeszkedjenek az egyes üzleti modellekbe.