Öffnen Sie den Menüpunkt "Produktselektor (Kennliste)"
Sie können bereits bekannte Nummern wie Bestellnummer, Freigabenummer, Angebotszeichnung, Entwicklungsnummer oder Teile dieser Nummern in die Suchmaske eingeben und suchen lassen.
Haben Sie keine Nummern zur Verfügung, sondern Pumpeneigenschaften*, dann wählen Sie in den drop down-Menüs aus, welche Eigenschaften die von Ihnen gesuchte Pumpe haben soll und klicken sie auf Suchen.
Diese Suchfunktion basiert auf dem neuen AZ-Typschlüssel. Die Bedeutung des Typencodes im drop down-Menü können Sie durch einen Klick auf die jeweiligen Überschriften aufrufen.
*Sie müssen nicht alle Eigenschaften eines Produktes angeben können. Der Konfigurator findet alle Produkte, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Suchen Sie z.B. 25cm3 -Pumpen, dann geben Sie im drop down-Menü Nenngrößen "025" ein. Es werden dann alle 25cm3 -Pumpen aller Baureihen angezeigt.
ODER
Sie können anhand des Typenschlüssels oder der technischen Daten suchen.
Auswahl nach Typschlüssel
Sie klicken nacheinander "durch" die einzelnen Merkmale der gesuchten Pumpe:
Produktbezeichnung - Baureihe - Nenngröße - Drehrichtung - Antriebswelle - Frontdeckel - Leitungsanschluss - Dichtelement - Enddeckel
Auswahl nach technischen Daten
Hier müssen Sie in eine Suchmaske Betriebsdruck, Volumenstrom und Drehzahl eingeben, damit der Konfigurator eine Vorauswahl treffen kann.
Anschließend klicken Sie wie bei der Auswahl nach Typschlüsssel "durch" die einzelnen Pumpenmerkmale.
Was bedeuten die Nummern 0 51x xxx xxx, Y 51x xxx xxx, B 51x xxx xxx, A 51x xxx xxx, 9 51x xxx xxx und R 91x xxx xxx?
0 51x xxx xxx: ist eine Erzeugnis- oder Materialnummer. Das für Serie freigegebene Erzeugnis ist über SAP/PR1 bestellbar.
B 51x xxx xxx: ist eine Prototypen- bzw. Entwicklungsnummer. Hat das Erzeugnis keine 0 51x xxx xxx Nummer, ist es nicht für die Serie freigegeben und unterliegt keiner Gewährleistung. Konditionen und Lieferzeit bitte bei BRH/STE erfragen. Bestellablauf über SAP Musterauftrag (BRH/STE3).
A 51x xxx xxx: ist eine Angebotszeichnungsnummer. Die Zeichnung beinhaltet die Abmessungen der Erzeugnisse sowie einige Betriebsbedingungen. Alle Angebotszeichnungen sind über Menüpunkt Zeichnungssuche im .pdf-Format abrufbar.
Y 51x xxx xxx: ist eine Zeichnungsnummer. Sie beinhaltet die allgemeinen Betriebsbedingungen für Baureihen. Sie ist wie die A 51x xxx xxx über Menüpunkt Zeichnungssuche abrufbar.
9 51x xxx xxx: ist eine Bestell- bzw. Materialnummer von Erzeugnissen aus USA (WoP) oder Brasilien (PoP), die wie eine 0 51x xxx xxx-Nummer zu verwenden ist.
R 918 xxx xxx: ist eine SAP-Materialnummer. Sie beinhaltet das technische Erzeugnis 0 51x xxx xxx oder B 51x xxx xxx sowie alle betriebswirtschaftlichen und statistischen Daten wie Verpackungsindex, werksspezifischer Materialstatus, Produkthierarchie etc. Die Bestellung in SAP erfolgt mit dieser Nummer.
Wie finde ich das GoTo Programm für Außenzahnradeinheiten?
Mit der Markierung des Feldes in der Kennliste neben dem GoTo Logo, haben Sie die Möglichkeit, unser weltweit verfügbares GoTo (GoTo Nord Amerika, GoTo Europe) Programm einzusehen.