Standort auswählen
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtJobs und Karriere
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtMöglichkeiten für die Talente von morgen
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtStandort auswählen
Proportional flow control valve, nominal size 6; Component series 2X; Maximum operating pressure 210 bar; Maximum flow 25 l/min.
You have successfully finished your selection. |
Material number: |
Type code:2FRE6-2X/K4V
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | 2FRE | Proportional flow control valve, 2-way version |
Nominal size | 6 | Nominal size 6 |
Device series | 2X | Device series 20 to 29 |
Electrical connection | K4 | Individual connection, without mating connector |
Seal material | V | FKM seal |