Seleccione su ubicacion
Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenBlog
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenHydrotrac GFT serie 8000 para equipos móviles
ResumenHägglunds: Componentes de gran envergadura con alto torque
ResumenEficiencia Rexroth en la maquina peruana H600DTH de Maqpower
ResumenEvolución Silenciosa: Transformación de las excavadoras a la era eléctrica
ResumenSeleccione su ubicacion
Proportional flow control valve, nominal size 6; Component series 2X; Maximum operating pressure 210 bar; Maximum flow 25 l/min.
You have successfully finished your selection. |
Número de material: |
Código:2FRE6-2X/K4V
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | 2FRE | Proportional flow control valve, 2-way version |
Nominal size | 6 | Nominal size 6 |
Device series | 2X | Device series 20 to 29 |
Electrical connection | K4 | Individual connection, without mating connector |
Seal material | V | FKM seal |