Typschlüssel:4WRLF-4X/M00/24D9
Folgende Daten wurden selektiert. | ||
---|---|---|
Anschlüsse | 4 | 4 Hauptanschlüsse |
Typ | WRL | Regel-Wegeventil, vorgesteuert |
Feldbus | F | Mit integriertem Feldbus |
Geräteserie | 4X | Geräteserie 40 … 49 |
Dichtungswerkstoff | M | NBR-Dichtungen |
Drucksensoren | 00 | Ohne interne Drucksensoren |
/ | / | |
Versorgungsspannung | 24 | Gleichspannung 24 V |
Gerätestecker | D9 | Spannungsversorgung, Freigabequittung |