Välj din position
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
ÖverblickBosch Rexroths certifierade partner Sysmec investerar för framtiden
ÖverblickJärn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företag
ÖverblickVälj din position
You have successfully finished your selection. |
Materialnummer: |
Typkod:4WRPE10S-3X//24
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Ports | 4 | 4 main ports |
Type | WRP | Directional control valve, direct operated |
Electronics | E | With integrated electronics (OBE) |
Size | 10 | Size 10 |
Flow characteristic | S | Progressive |
- | - | |
Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
/ | / | |
/ | / | |
Supply voltage | 24 | 24 V DC |