Sélectionnez votre pays
Produits
Vue d’ensembleIndustries
Vue d’ensembleService
Vue d’ensembleEntreprise
Vue d’ensembleEmplois et carrières
Vue d’ensembleAcheter
Vue d’ensembleGroupes de produits
Vue d’ensembleINGENIERIE
Vue d’ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d’ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d’ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d’ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d’ensembleFoires commerçiales et événements
Vue d’ensemblePourquoi travailler avec nous ?
Vue d’ensembleCertified Excellence
Vue d’ensembleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue d’ensembleSélectionnez votre pays
You have successfully finished your selection. |
Référence produit: |
Code d'identification:4WRPF10S-3X/G/24D90
Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
---|---|---|
Connections | 4 | 4 main ports |
Type | WRP | Directional control valve, direct operated |
Fieldbus | F | With integrated fieldbus |
Size | 10 | Size 10 |
Flow characteristic | S | Progressive |
- | - | |
Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
/ | / | |
Pressure sensor (pressure rating) | G | Pressure rating 280 bar |
/ | / | |
Supply voltage | 24 | 24 V DC |
Connector | D9 | Voltage supply, enable acknowledgment |
Pressure sensor interface | 0 | Without interface |
Further details in plane text | No further information |