Helyszín kiválasztása
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésHelyszín kiválasztása
You have successfully finished your selection. |
Material number: |
Type code:4WRPF6-3X//24
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Connections | 4 | 4 main ports |
Type | WRP | Directional control valve, direct operated |
Fieldbus | F | With integrated fieldbus |
Size | 6 | Size 6 |
- | - | |
Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
/ | / | |
/ | / | |
Supply voltage | 24 | 24 V DC |