abbrechen
OK

AustriaDeutsch

Standort auswählen

International

Regel-Wegeventil, direktgesteuert, mit integriertem Feldbus (IFB-Multi-Ethernet) – Typ 4WRPFH

Beratungsanfrage
Typschlüssel
4
WRP
F
H
6
B
-
3X
/
M
/
24
D9

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
28 von 28
Anschlüsse
4 Hauptanschlüsse
Typ
Regel-Wegeventil, direktgesteuert
Feldbus
Mit integriertem Feldbus
Steuerschieber/Hülse
Steuerschieber/Hülse
Nenngröße
Nenngröße 6
Symbole
Montageseite des induktiven Wegaufnehmers
Seite B
Nennvolumenstrom
bei 70 bar Druckdifferenz (35 bar/Steuerkante)
Volumenstromcharakteristik
Geräteserie
Geräteserie 30 … 39
Dichtungswerkstoff
NBR-Dichtungen
Drucksensor (Druckstufe)
Interner Drucksensor (Position)
Versorgungsspannung
Gleichspannung 24 V
Ethernet-Schnittstelle
Gerätestecker
Spannungsversorgung, Freigabequittung
Schnittstelle Drucksensor
Weitere Angaben im Klartext
Keine weiteren Angaben
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern