Typschlüssel:4WRPFH6B-3X/M/24D9
Folgende Daten wurden selektiert. | ||
---|---|---|
Anschlüsse | 4 | 4 Hauptanschlüsse |
Typ | WRP | Regel-Wegeventil, direktgesteuert |
Feldbus | F | Mit integriertem Feldbus |
Steuerschieber/Hülse | H | Steuerschieber/Hülse |
Nenngröße | 6 | Nenngröße 6 |
Montageseite des induktiven Wegaufnehmers | B | Seite B |
- | - | |
Geräteserie | 3X | Geräteserie 30 … 39 |
/ | / | |
Dichtungswerkstoff | M | NBR-Dichtungen |
/ | / | |
Versorgungsspannung | 24 | Gleichspannung 24 V |
Gerätestecker | D9 | Spannungsversorgung, Freigabequittung |
Weitere Angaben im Klartext | Keine weiteren Angaben |