Standort auswählen
Branchen
ÜbersichtService und Support
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtIndustrielle Lösungen
ÜbersichtLösungen für mobile Maschinen
ÜbersichtService
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtStandort auswählen
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
Materialnummer: |
Typschlüssel:4WRPQ1080S-3X/MGF/24D90
Folgende Daten wurden selektiert. | ||
---|---|---|
Anschlüsse | 4 | 4 Hauptanschlüsse |
Typ | WRP | Regel-Wegeventil, direktgesteuert |
Volumenstromregler | Q | Mit integriertem digitalem Volumenstromregler |
Nenngröße | 10 | Nenngröße 10 |
Nennvolumenstrom | 80 | 80 l/min |
Volumenstromcharakteristik | S | Progressiv |
- | - | |
Geräteserie | 3X | Geräteserie 30 … 39 |
/ | / | |
Dichtungswerkstoff | M | NBR-Dichtungen |
Drucksensor (Druckstufe) | G | Druckstufe 280 bar |
Interner Drucksensor (Position) | F | In Anschluss A, B und P |
/ | / | |
Versorgungsspannung | 24 | Gleichspannung 24 V |
Gerätestecker | D9 | Spannungsversorgung, Freigabequittung |
Schnittstelle Drucksensor | 0 | Ohne Schnittstelle |
Weitere Angaben im Klartext | Keine weiteren Angaben |