selectionner votre localisation
Industries
vue globaleService
vue globaleEmplois et carrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleAgriculture, activités forestières et travail du bois
vue globaleMatériaux : traitement et transformation
vue globaleselectionner votre localisation
You have successfully finished your selection. |
Référence produit: |
Code d'identification:4WRPQ1080S-3X/MGF/24D90
Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
---|---|---|
Connections | 4 | 4 main ports |
Type | WRP | Directional control valve, direct operated |
Flow controller | Q | With integrated digital flow controller |
Size | 10 | Size 10 |
Rated flow | 80 | 80 l/min |
Flow characteristic | S | Progressive |
- | - | |
Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
/ | / | |
Seal material | M | NBR seals |
Pressure sensor (pressure rating) | G | Pressure rating 280 bar |
Internal pressure sensor (position) | F | In port A, B and P |
/ | / | |
Supply voltage | 24 | 24 V DC |
Connector | D9 | Voltage supply, enable acknowledgment |
Pressure sensor interface | 0 | Without interface |
Further details in plane text | No further information |