Typschlüssel:ABSBG-1X/MN-/10EG24V/K6MDC
Folgende Daten wurden selektiert. | ||
---|---|---|
Typ | ABSBG | Speicherbaugruppe (mit Membranspeicher nach Richtlinie 2014/68/EU) |
Geräteserie | 1X | Geräteserie 10 bis 19 (10 bis 19: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße) |
Hydrospeicher-Bauart | M | Membranspeicher nach Datenblatt 50150 |
Blasen-/Membranwerkstoff | N | z.B.Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
Speicherabsperrblock nach Datenblatt 50131 | 10 | ABZSS 10 Druckbegrenzungsventil 6E |
Entlastung | E | manuell und elektromagnetisch |
Spannungsart | G24 | Gleichspannung 24 V |
Dichtungswerkstoff | V | FKM |
Befestigungsbausatz | K | Befestigung mit Bausatz K (Konsole K) |
Manometer ABZMM nach Datenblatt 50205 | 6 | DN63 |
Manometerskala | M | bar/MPa |
Speicherhersteller | DC | Bosch Rexroth |