abbrechen
OK

SwitzerlandDeutsch

Standort auswählen

International

Speicherabsperrblock - Typ ABZSS

Beratungsanfrage
Typschlüssel
ABZSS
-
3X
/
E
/

Der Speicherabsperrblock dient zur Absicherung, Absperrung und Entlastung hydraulischer Speicher.

Er ist entsprechend seiner Verwendung nach Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU Artikel 4, Absatz 3 bewertet. Die Verbindung des Speicherabsperrblockes und des Speichers erfolgt durch einen Speicheradapter. Mit Hilfe des Druckbegrenzungsventils wird der Speicher vor einem unzulässigen Überdruck geschützt. Das Druckbegrenzungsventil darf keine Regelaufgaben übernehmen. Es muss darauf geachtet werden, dass der maximale Betriebsdruck einen entsprechenden Abstand zum Arbeitsdruck hat. Das Ansprechen des Druckbegrenzungsventils soll möglichst vermieden werden.

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
649 von 649
Typ
Speicherabsperrblock ABZSS
Anschlussart
Nenndurchmesser
Entlastung
Geräteserie
Serie 3X
Speicheradapter
Detailbeschreibung der Speicheradapter und der Enstprechenden Geometrien entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
Druckeinstellung (bar)
Weitere Druckeinstellwerte auf Anfrage möglich
Druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil, baumustergeprüft (mit CE-Kennung)
Spannungsart
Für den Anschluss an das Wechselspannungsnetz muss ein Gleichspannungsmagnet, der über einen Gleichrichter angesteuert wird, verwendet werden (Siehe Datenblatt). Bei Einzelanschluss kann eine große Leitungsdose mit eingebautem Gleichrichter verwendet werden.
Elektrischer Anschluss
Dichtungswerkstoff
Anschlussgewinde
Sonderausführungen
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern