Sélectionnez votre pays
Produits
Vue d’ensembleIndustries
Vue d’ensembleService
Vue d’ensembleEntreprise
Vue d’ensembleEmplois et carrières
Vue d’ensembleAcheter
Vue d’ensembleGroupes de produits
Vue d’ensembleINGENIERIE
Vue d’ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d’ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d’ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d’ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d’ensembleFoires commerçiales et événements
Vue d’ensemblePourquoi travailler avec nous ?
Vue d’ensembleCertified Excellence
Vue d’ensembleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue d’ensembleSélectionnez votre pays
CytroBox: Integrated drive controller, power up to 30 kW with same size and interfaces, pressure up to 315 bar, Volume flow up to 160 l/min, Servo drive, reduced oil volume due to optimized degassing in tank, optional hydraulic controls possible
You have successfully finished your selection. |
Référence produit: |
Code d'identification:CYTROBOX-N/A//00//
Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
---|---|---|
Type | CYTROBOX | Hydraulic power unit |
Version | N | Standard |
Control cabinet | A | Position at top |
Drive 2 - Motor/pump assembly | 00 | Without |
Additional details | Without |