Standort auswählen
Branchen
ÜbersichtService und Support
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtIndustrielle Lösungen
ÜbersichtLösungen für mobile Maschinen
ÜbersichtService
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtStandort auswählen
CytroBox: Integtrierter Antriebsregler, Leistung bis 30 kW bei gleicher Baugröße und Schnittstellen, Druck bis 315 bar, Volumenstrom bis 160 l/min, Servoantrieb, reduziertes Ölvolumen durch entgasungsoptimierten Behälter, optionaler Aufbau verschiedener Steuerungen
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
Materialnummer: |
Typschlüssel:CYTROBOX-N/A//00//
Folgende Daten wurden selektiert. | ||
---|---|---|
Typ | CYTROBOX | Hydraulikaggregat |
Ausführung | N | Standard |
Schaltschrank | A | Position oben |
Antrieb 2 - Motor-Pumpengruppe | 00 | Ohne |
Zusatzangaben | Ohne |