Cancel
OK

AustriaDeutsch

Standort auswählen

International

Hydraulikaggregat CytroPac

Beratungsanfrage
Typschlüssel
CYTROPAC
-
1X
/
20
/
/
2
/
/
/
/
7035

Das CytroPac integriert einen Frequenzumrichter, bietet eine Leistung von 1,5 bis 4,0 kW bei gleicher Baugröße und Schnittstellen, das Aggregat ist für S1-Betrieb (Dauerbetrieb) geeignet. Es meldet Vorwarnsignale bei Störungen von Ölniveau, Temperatur, Rücklauffilter und Frequenzumrichter, ist sofort einsatzfähig "Plug and Run" (elektrische Anbindung über Steckerverbindung), integriert Kühlung für Motor und Frequenzumrichter, optional auch für aktive Ölkühlung und ist auf ein geräuschreduziertes Design ausgelegt. Es beinhaltet eine integrierte Ölablassvorrichtung, einen integrierten Rücklauffilter und ermöglicht ein reduziertes Ölvolumen durch entgasungsoptimierten Behälter. Das CytroPac in kompakter Bauweise stellt außerdem eine Prestart Control zur Verringerung des Druckeinbruches sowie eine Sleep-Funktion zur Reduktion des Energieverbrauchs bereit, z.B. bei Speicher-Lade-Betrieb.

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
372 von 372
Geräteserie
Geräteserie 10 … 19
(unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)
Behältergröße
20 Liter
Antrieb
Leistungsklasse
Pumpe
Maximaler Betriebsdruck (abhängig von Leistungsklasse und Pumpe)
240 bar
Sensorik
Kühlart / Kühlleistung Fluid
Die Anbindung an eine Kühlwasserversorgung zum Kühlen des Motors und des Frequenzumrichters muss vor dem Betrieb immer sichergestellt sein.
Befüllung
Farbgebung
RAL 7035
weitere Angaben
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern