Sélectionnez votre pays
Produits
Vue d’ensembleIndustries
Vue d’ensembleService
Vue d’ensembleEntreprise
Vue d’ensembleEmplois et carrières
Vue d’ensembleAcheter
Vue d’ensembleGroupes de produits
Vue d’ensembleINGENIERIE
Vue d’ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d’ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d’ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d’ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d’ensembleFoires commerçiales et événements
Vue d’ensemblePourquoi travailler avec nous ?
Vue d’ensembleCertified Excellence
Vue d’ensembleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue d’ensembleSélectionnez votre pays
CytroPac features an efficient frequency converter, integrated motor cooling, and is designed in a noise-reduced way. It also includes an integrated oil drain facility and allows reduced oil volume. Furthermore CytroPac reports early warning signals and is ready for "Plug and run" the electrical connection. With its compact and energy-efficient design CytroPac provides reduce pressure collapse (Prestart Control), reduced power consumption (Sleep) and it is suitable for continuous operation (S1).
You have successfully finished your selection. |
Référence produit: |
Code d'identification:CYTROPAC-1X/20//2////7035
Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
---|---|---|
Component series | 1X | Component series 10 … 19 |
Tank size | 20 | 20 liters |
Maximum operating pressure (depending on performance class and pump) | 2 | 240 bar |
Coloring | 7035 | RAL 7035 |