Sélectionnez votre Localisation
Industries
Vue d'ensembleServices et assistance
Vue d'ensembleRessources
Vue d'ensembleFormation
Vue d'ensembleEntreprise
Vue d'ensembleSolutions industrielles
Vue d'ensembleSolutions pour engins mobiles
Vue d'ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d'ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d'ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d'ensembleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
Vue d'ensembleService
Vue d'ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d'ensembleAcheter
Vue d'ensembleAutomation Community
Vue d'ensembleÉducation et formation pour le secteur industriel
Vue d'ensembleFormation hydraulique sur site avec instructeur
Vue d'ensembleSélectionnez votre Localisation
| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:DBEBE6X-1X/G24K31M
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Type | DBEB | Proportional pressure relief valve |
| Electronics | E | With on-board electronics |
| Nominal size | 6 | Nominal size 6 |
| Mounting hole configuration | X | Mounting hole configuration to ISO 4401-03-02-0-94 |
| Series | 1X | Component series 10 … 19 |
| Voltage supply of trigger electronics | G24 | 24 V DC |
| Order plug-in connector separately | K31 | Without plug-in connector |
| Seal material | M | NBR seals, |
| Further information | [NULL] | |