Typschlüssel:DBEBE6X-1X/G24K31M
| Folgende Daten wurden selektiert. | ||
|---|---|---|
| Typ | DBEB | Proportional-Druckbegrenzungsventil |
| Elektronik | E | mit eingebauter Elektronik |
| Nenngröße | 6 | Nenngröße 6 |
| Lochbild | X | Lochbild nach ISO 4401-03-02-0-94 |
| Geräteserie | 1X | Geräteserie 10 … 19 |
| Versorgungsspannung der Ansteuerelektronik | G24 | Gleichspannung 24 V |
| Leitungsdose – separate Bestellung | K31 | ohne Leitungsdose |
| Dichtungswerkstoff | M | NBR-Dichtungen |
| Zusatzinformationen | [NULL] | |