Επιλέξτε τη τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηΣέρβις και Υποστήριξη
ΕπισκόπησηΛήψεις
ΕπισκόπησηΗ Εταιρεία
ΕπισκόπησηΒιομηχανικές Λύσεις
ΕπισκόπησηΛύσεις για κινούμενα μηχανήματα
ΕπισκόπησηΕνέργεια και Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
ΕπισκόπησηΕφοδιαστική αλυσίδα και Μεταφορές
ΕπισκόπησηΑνακύκλωση και Διαχείριση αποβλήτων
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΔίκτυο Συνεργατών Πωλήσεων
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε τη τοποθεσία σας
| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:DBEBE6X-1X/G24K31M
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | DBEB | Proportional pressure relief valve |
| Electronics | E | With on-board electronics |
| Nominal size | 6 | Nominal size 6 |
| Mounting hole configuration | X | Mounting hole configuration to ISO 4401-03-02-0-94 |
| Series | 1X | Component series 10 … 19 |
| Voltage supply of trigger electronics | G24 | 24 V DC |
| Order plug-in connector separately | K31 | Without plug-in connector |
| Seal material | M | NBR seals, |
| Further information | [NULL] | |