Seleccione su ubicacion
Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenBlog
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenHydrotrac GFT serie 8000 para equipos móviles
ResumenHägglunds: Componentes de gran envergadura con alto torque
ResumenEficiencia Rexroth en la maquina peruana H600DTH de Maqpower
ResumenEvolución Silenciosa: Transformación de las excavadoras a la era eléctrica
ResumenSeleccione su ubicacion
You have successfully finished your selection. |
Número de material: |
Código:DBET-7X/YG24
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | DBET | Proportional pressure relief valve |
Component series | 7X | Component series 70 … 79 (70 … 79: unchanged installation and mounting dimensions) |
Pilot oil return | Y | Pilot oil return external |
Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
Further information | Without |