Selectaţi locaţia dvs.
Industrii
Prezentare generalăService și asistență
Prezentare generalăDescărcări
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăSoluții industriale
Prezentare generalăSoluții pentru mașini mobile
Prezentare generalăReciclare și manipularea deșeurilor
Prezentare generalăAutomatizarea depozitelor și intralogistică
Prezentare generalăService
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăCumpără
Prezentare generalăAutomation Community
Prezentare generalăRețea de parteneri de vânzări
Prezentare generalăSelectaţi locaţia dvs.
| You have successfully finished your selection. |
| Număr material: |
Cheie tip:ZDRS6VP-1X/MG24K32MG
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Mounting | Z | Sandwich plate design |
| Type | DRS | Pressure reducing valve with DC motor actuation |
| Size | 6 | Size 6 |
| Pressure reduction | VP | In channel P (sandwich plate design) |
| Series | 1X | Component series 10 … 19 |
| Check valve | M | Without check valve |
| Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
| Electrical connection | K32 | Without mating connector; connector type GO51FAVM |
| Seal material | M | NBR seals |
| Position feedback | G | With position feedback |