Επιλέξτε τη τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηΣέρβις και Υποστήριξη
ΕπισκόπησηΛήψεις
ΕπισκόπησηΗ Εταιρεία
ΕπισκόπησηΒιομηχανικές Λύσεις
ΕπισκόπησηΛύσεις για κινούμενα μηχανήματα
ΕπισκόπησηΕνέργεια και Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
ΕπισκόπησηΕφοδιαστική αλυσίδα και Μεταφορές
ΕπισκόπησηΑνακύκλωση και Διαχείριση αποβλήτων
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΔίκτυο Συνεργατών Πωλήσεων
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε τη τοποθεσία σας
| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:ZDRS6VP-1X/MG24K32MG
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Mounting | Z | Sandwich plate design |
| Type | DRS | Pressure reducing valve with DC motor actuation |
| Size | 6 | Size 6 |
| Pressure reduction | VP | In channel P (sandwich plate design) |
| Series | 1X | Component series 10 … 19 |
| Check valve | M | Without check valve |
| Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
| Electrical connection | K32 | Without mating connector; connector type GO51FAVM |
| Seal material | M | NBR seals |
| Position feedback | G | With position feedback |