Helyszín kiválasztása
Iparágak
ÁttekintésSzerviz és támogatás
ÁttekintésLetöltések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésIpari megoldások
ÁttekintésMegoldások mobil munkagépekhez
ÁttekintésFogyasztási cikkek
ÁttekintésRaktári automatizálás és intralogisztika
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésVásárlás
ÁttekintésAutomation Community
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésÉrtékesítési partnerhálózat
ÁttekintésHelyszín kiválasztása
| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:ZDRS6VP-1X/MG24K32MG
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Mounting | Z | Sandwich plate design |
| Type | DRS | Pressure reducing valve with DC motor actuation |
| Size | 6 | Size 6 |
| Pressure reduction | VP | In channel P (sandwich plate design) |
| Series | 1X | Component series 10 … 19 |
| Check valve | M | Without check valve |
| Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
| Electrical connection | K32 | Without mating connector; connector type GO51FAVM |
| Seal material | M | NBR seals |
| Position feedback | G | With position feedback |