Blasenspeicher dienen der Energiespeicherung, Stoß- und Schwingungsdämpfung sowie der Lecköl- oder Volumenkompensation in Hydrauliksystemen. Sie bestehen aus einem nahtlos hergestellten zylindrischen Druckbehälter aus hochfestem Stahl. Mit der im Innenraum des Behälters montierten elastischen Blase, wird der Speicher in eine Gas- und eine Fluidseite getrennt. Über das Gasventil wird die Blase mit Stickstoff auf den vorgesehenen Gasfülldruck gefüllt. Im Ölanschluss des Blasenspeichers befindet sich das Ölventil, welches bei höherem Druck auf der Gasseite gegenüber der Fluidseite schließt. Unter Erhöhung des Betriebsdrucks strömt Druckflüssigkeit in den Speicher und komprimiert das Gas, bis der Gasdruck dem Fluiddruck entspricht. Bei Absenken des Betriebsdrucks dehnt sich das Gas wieder aus und speist so das Hydrauliksystem mit Druckflüssigkeit.