Hydro-elektrischer Druckschalter mit 4 Druckstufen; Geräteserie 3X; Maximaler Betriebsdruck 400 bar.
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
Materialnummer: |
Typschlüssel:HED5OH-3X/K14
Folgende Daten wurden selektiert. | ||
---|---|---|
Typ | HED5 | Kolben-Druckschalter |
Anschlussart | OH | Flanschanschluss (ISO 16873) |
Geräteserie | 3X | Geräteserie 30 … 39 (30 … 39: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße) |
Elektrischer Anschluss | K14 | Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803 |
Zusatzangaben | Weitere Informationen im Klartext |