Sélectionnez votre Localisation
Industries
Vue d'ensembleServices et assistance
Vue d'ensembleRessources
Vue d'ensembleFormation
Vue d'ensembleEntreprise
Vue d'ensembleSolutions industrielles
Vue d'ensembleSolutions pour engins mobiles
Vue d'ensembleAgriculture, activités forestières et travail du bois
Vue d'ensembleProduction et distribution d’énergie
Vue d'ensembleMatériaux : traitement et transformation
Vue d'ensembleAutomatisation et logistique interne des entrepôts
Vue d'ensembleService
Vue d'ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d'ensembleAcheter
Vue d'ensembleAutomation Community
Vue d'ensembleÉducation et formation pour le secteur industriel
Vue d'ensembleFormation hydraulique sur site avec instructeur
Vue d'ensembleSélectionnez votre Localisation








| You have successfully finished your selection. |
| Référence produit: |
Code d'identification:M-SED101X/350CK4
| Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
|---|---|---|
| Fluid suitability | M | Mineral oil |
| Type | SED | Poppet valve |
| Size | 10 | Size 10 |
| Series | 1X | Series 10 … 19 |
| Operating pressure | 350 | Operating pressure up to 350 bar [5076 psi] |
| Solenoid version | C | Solenoid, wet-pin, with detachable coil |
| Mating connectors, separate order | K4 | Without mating connector, individual connection with connector according to DIN EN 175301-803 |