Cancel
OK

GermanyDeutsch

Standort auswählen

International

3/2- und 4/2-Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung M-SED 10

Beratungsanfrage
Typschlüssel
M
-
SED
10
1X
/
350
C
K4

Ergebnisse anzeigen
Anzahl Ergebnisse
188 von 188
Fluidtauglichkeit
Mineralöl
Hauptanschlüsse
Typ
Sitzventil
Nenngröße
Nenngröße 10
Symbol
Geräteserie
Geräteserie 10 … 19
Betriebsdruck
Betriebsdruck bis 350 bar [5076 psi]
Magnetausführung
Magnet, in Öl schaltend mit abziehbarer Spule
Weitere Bestellangaben für sonstige Spannungen siehe Technische Daten
Hilfsbetätigungseinrichtung
Leitungsdosen, separate Bestellung
Ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Schaltstellungsüberwachung
Einsteck-Rückschlagventil / Einsteckdrossel
Dichtungswerkstoff
Dichtungstauglichkeit der verwendeten Druckflüssigkeit beachten. Andere Dichtungen auf Anfrage.
Dokumentation
In den Warenkorb
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen.
Materialnummer:
Produktbeschreibung
CAD anfordern