Seleziona la tua posizione
Settori
PanoramicaAssistenza e supporto
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaSoluzioni industriali
PanoramicaSoluzioni per macchine mobili
PanoramicaAutomazione del magazzino e intralogistica
PanoramicaService
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaCome acquistare
PanoramicaAutomation Community
PanoramicaIstruzione e formazione per le industrie
PanoramicaRete globale di Sales Partner
PanoramicaSeleziona la tua posizione








| You have successfully finished your selection. |
| N. materiale: |
codice:M-SED101X/350CK4
| Sono stati selezionati i seguenti dati | ||
|---|---|---|
| Fluid suitability | M | Mineral oil |
| Type | SED | Poppet valve |
| Size | 10 | Size 10 |
| Series | 1X | Series 10 … 19 |
| Operating pressure | 350 | Operating pressure up to 350 bar [5076 psi] |
| Solenoid version | C | Solenoid, wet-pin, with detachable coil |
| Mating connectors, separate order | K4 | Without mating connector, individual connection with connector according to DIN EN 175301-803 |