Välj din position
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
ÖverblickBosch Rexroths certifierade partner Sysmec investerar för framtiden
ÖverblickJärn- och stålbranschen först ut när EU introducerar digitala produktpass – möjligheter och fallgropar för företag
ÖverblickVälj din position
Hydraulic pumps of type PGH-2X are gap-compensated internal gear pumps with constant displacement.
You have successfully finished your selection. |
Materialnummer: |
Typkod:PGH-2X/07U2
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | PG | Internal gear pump |
Type series | H | High pressure pump |
- | - | |
Series | 2X | Series 20 ... 29 |
/ | / | |
Line connections | 07 | SAE flange port, standard pressure series |
Mounting flange | U2 | 2-hole mounting flange |
Additional details | Without |