Hydropumpen vom Typ PGZ sind Zahnringpumpen mit konstantem Verdrängungsvolumen. Die Verzahnung mit Zykloidenkontur hat eine große Zahneingriffslänge. Füll- und Verdrängungszonen erstrecken sich über einen großen Drehwinkel. Dies ermöglich eine geringe Volumenstrompulsation und damit ein sehr niedriges Betriebsgeräusch. Die Welle und der Verdränger sind gleitgelagert und arbeiten bei bestimmungsgemäßer Verwendung verschleißfrei. Zahnringpumpen PGZ sind selbstansaugend. Verwendung für Kühl-, Filter- oder Schmierkreisläufe mit niedrigen Drücken in industriellen oder mobilen Anwendungen, z. B. Kunststoffmaschinen, Werkzeugmaschienen, Pressen und Windkraftanlagen.
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
Materialnummer: |
Typschlüssel:PGZ-1X/R07V
Folgende Daten wurden selektiert. | ||
---|---|---|
Typ | PG | Zahnringpumpe |
Baureihe | Z | Niederdruckpumpe |
- | - | |
Geräteserie | 1X | Geräteserie 10 … 19 |
/ | / | |
Drehrichtung | R | Rechts |
Leitungsanschlüsse | 07 | SAE-Flanschanschluss, Standarddruckreihe |
Dichtungswerkstoff | V | FKM (Fluor-Kautschuk) |
Zusatzangaben | Keine |