Radialkolbenpumpe, konstantes Verdrängungsvolumen, Nenngröße 0,40 bis 2,00, Maximaler Betriebsdruck 700 bar, Maximales Verdrängungsvolumen 2 cm³.
Sie haben ihre Selektion erfolgreich abgeschlossen. |
Materialnummer: |
Typschlüssel:PR4-1X/W01
Folgende Daten wurden selektiert. | ||
---|---|---|
Typ | PR4 | Radialkolbenpumpe, konstantes Verdrängungsvolumen |
- | - | |
Geräteserie | 1X | Geräteserie 10 … 19 |
/ | / | |
Drehrichtung | W | Rechts und Links |
Leitungsanschlüsse | 01 | Rohrgewinde, ISO 228/1 |
Zusatzangaben | Keine |