selectionner votre localisation
Industries
vue globaleService
vue globaleEmplois et carrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleAgriculture, activités forestières et travail du bois
vue globaleMatériaux : traitement et transformation
vue globaleselectionner votre localisation
Radial piston pump, fixed displacement, Sizes 0,40 to 2,00, Maximum working pressure 700 bar, Maximum displacement 2 cm³.
You have successfully finished your selection. |
Référence produit: |
Code d'identification:PR4-1X/W01
Les données suivantes ont été sélectionnées | ||
---|---|---|
Type | PR4 | Radial piston pump, fixed displacement |
- | - | |
Series | 1X | Series 10 ... 19 |
/ | / | |
Direction of rotation | W | Clockwise and counter-clockwise |
Line connection | 01 | Pipe thread, ISO 228/1 |
Additional details | Without |