Standort auswählen
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtJobs und Karriere
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtMöglichkeiten für die Talente von morgen
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtStandort auswählen
Radial piston pump, fixed displacement, Sizes 0,40 to 2,00, Maximum working pressure 700 bar, Maximum displacement 2 cm³.
You have successfully finished your selection. |
Material number: |
Type code:PR4-1X/W01
The following data were selected. | ||
---|---|---|
Type | PR4 | Radial piston pump, fixed displacement |
- | - | |
Series | 1X | Series 10 ... 19 |
/ | / | |
Direction of rotation | W | Clockwise and counter-clockwise |
Line connection | 01 | Pipe thread, ISO 228/1 |
Additional details | Without |